シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3233:  (アップ/ダウン)ロジック・レベル変換器、バイパス・スイッチ機能、低電圧、1.65~3.6V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3233は、サブミクロン・プロセスに基づいて設計されたバイパス・スイッチであり、1.65Vという低い電源電圧で動作します。1.65~3.6Vの電源電圧範囲での動作を保証しています。2つの電源電圧で動作するため、双方向のレベル変換が可能です。すなわち、低い電圧を高い電圧に変換することも、またその逆も可能です。信号経路は単方向で、データはAからYにのみ流れます。

このタイプのデバイスは、バイパス機能が必要なアプリケーションで使用できます。JTAGチェーン内のバイパス・デバイスやデイジーチェーン・ループ内のバイパス・デバイスに最適です。1つのスイッチを各デバイス、または複数のデバイスに使用できるため、チェーン内の1つまたは複数のデバイスを容易にバイパスできます。これは特に、ユーザが特定デバイスの設定変更を望まないJTAGチェーンやデイジーチェーンのアプリケーション内のデバイスをテストするときの時間オーバーヘッドの低減に有用です。

ADG3233は、そのピン数で最も小さいフットプリントのパッケージ2つに収められています。8ピンSOT23パッケージに必要なボード・スペースは、わずか8.26mm2で、またマイクロSOICパッケージが占めるボードの面積は約15mm2です。

特長と利点

  • 供給電圧レール(1.65~3.6V)で動作
  • レベル・アップ/レベル・ダウンの変換、片方向信号パス
  • 8ピンSOT23とμSOICパッケージ
  • バイパス動作および通常動作
  • 出力短絡保護回路内蔵
  • LVTTL/CMOS互換入力

Functional Block Diagram for ADG3233

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG3233: Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch Data Sheet  (Rev A, 07/2011) (pdf, 271 kB)  データシート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay.
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG3233 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3233BRJ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.57 N  成分表 PCN 購入
ADG3233BRJ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.67 N  成分表 PCN 購入
ADG3233BRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG3233BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.81 $ 0.67 N  成分表 PCN 購入
ADG3233BRM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.67 N  成分表 PCN 購入
ADG3233BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.67 N  成分表 PCN 購入
ADG3233BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.70 $ 0.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG3233BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.58 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる