シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG936:  SPDTスイッチ、デュアル、4GHzの広帯域幅、1GHz時36dB絶縁、1.65~2.75V、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG936/ADG936-Rは、2個の選択可能なSPDTスイッチで構成される広帯域幅のアナログ・スイッチです。CMOSプロセスの採用によって、1GHzまでの周波数に対し高絶縁特性と低挿入損失性能を実現しました。ADG936は50Ω終端のシャント・レグを備えた吸収性/マッチングのデュアルSPDTスイッチ、ADG936-Rは反射性のデュアルSPDTスイッチです。 これらのデバイスは、DC~1GHzの周波数範囲で高絶縁性能が得られるように設計されています。各スイッチはCMOS制御ロジックを内蔵しているため、外付けの制御回路が不要です。制御入力は、CMOS、LVTTLの両方と互換です。消費電流が低いため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用の高周波数スイッチングに最適です。

特長と利点

  • 広帯域幅のスイッチ:-3dB(@4GHz)
  • ADG936:吸収性のデュアルSPDT
  • ADG936-R:反射性のデュアルSPDT
  • 高絶縁(オフ時):36dB(@1GHz)
  • 低挿入損失:0.9dB(@DC~1GHz)
  • 1.65~2.75Vの単電源
  • CMOS/LVTTL制御ロジック
  • 20ピンTSSOPおよび4mm×4mmのLFCSPパッケージ
  • 低消費電力(最大1μAの消費電流)

Functional Block Diagram for ADG936

ADG936 Diagram
Functional Block Diagram for ADG936

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG936/ADG936-R: Wideband 4 GHz, 36 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
AN-952: ADG9XX広帯域CMOSスイッチの良くある質問 (FAQ)  (pdf, 377 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
Videos HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG936 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG936BCPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 $ 1.78 $ 1.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG936BCPZ-R 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 $ 1.78 $ 1.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG936BCPZ-R-REEL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADG936BCPZ-RL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADG936BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - - Y  成分表 PCN 購入
ADG936BRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.06 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRU-500RL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 500 $ 2.06 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRU-R 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.06 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRU-R-500RL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 500 $ 2.06 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRU-R-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRU-R-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.69 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.78 $ 1.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG936BRUZ-R 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.78 $ 1.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADG936BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 1.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG936BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 1.46 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADG936-R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG936EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-ADG936REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
ADG936 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG936EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-ADG936REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる