Download 英語データシート Rev A, 05/2006 (pdf 738kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
ADG2128: 8×12アナログ・スイッチ・アレイ 、CMOS、 I2C、両電源/単電源 |
ADG2128は、アレイ・サイズが8×12のアナログ・クロスポイント・スイッチです。このスイッチ・アレイは、12行×8列となるように配列されます。アレイは双方向のため、行と列は入力、出力のいずれにも設定できます。96個のスイッチはそれぞれアドレス指定できI2C互換のインターフェースにより設定できます。任意の数または組合わせをいつでも有効にできます。ADG2128では、LDSWコマンドで複数のスイッチを同時に更新することもできます。また、RESETオプションですべてのスイッチ・チャンネルをリセットまたはオフにできます。電源投入時には、すべてのスイッチがオフ状態になります。デバイスは32ピンLFCSPパッケージで提供されます。
アプリケーション
ADG2128は、アレイ・サイズが8×12のアナログ・クロスポイント・スイッチです。このスイッチ・アレイは、12行×8列となるように配列されます。アレイは双方向のため、行と列は入力、出力のいずれにも設定できます。96個のスイッチはそれぞれアドレス指定できI2C互換のインターフェースにより設定できます。任意の数または組合わせをいつでも有効にできます。ADG2128では、LDSWコマンドで複数のスイッチを同時に更新することもできます。また、RESETオプションですべてのスイッチ・チャンネルをリセットまたはオフにできます。電源投入時には、すべてのスイッチがオフ状態になります。デバイスは32ピンLFCSPパッケージで提供されます。
アプリケーション
| Part# | Type | Output Buffer | Supply Voltage (V) | Output Swing (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD75019 | 16 X 16 | No | ±12 | ±11.5 | 20 | - | - | $16.70 |
| AD8104 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 72 | $177.10 |
| AD8105 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 68 | $177.10 |
| AD8106 | 16 x 5 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $15.13 |
| AD8107 | 16 x 5 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $15.13 |
| AD8108 | 8 X 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±2.5 | 350 | 400 | 76 | $18.72 |
| AD8109 | 8 X 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 250 | 480 | 83 | $18.72 |
| AD8110 | 16 x 8 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 390 | 500 | 70 | $32.89 |
| AD8111 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 260 | 500 | 80 | $32.89 |
| AD8112 | 16 x 8 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $10.07 |
| AD8113 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±12 | ±10 | 60 | 100 | 83 @ 20 kHz | $25.25 |
| AD8114 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 225 | 375 | 60 | $54.64 |
| AD8115 | 16 X 16 | Yes G = 2 | ±5 | ±3 | 200 | 450 | 52 | $54.64 |
| AD8116 | 16 X 16 | Yes G = 1 | ±5 | ±3 | 200 | 300 | 60 | $79.95 |
| AD8117 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 65 | $298.54 |
| AD8118 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 600 | 1,800 | 70 | $298.54 |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $96.14 |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $96.14 |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±2 | 500 | 1,800 | 82 | $60.21 |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | Yes G = 4 | ±2.5 | ±2 | 450 | 1,650 | 74 | $60.21 |
| ADG2108 | 8 x 10 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.97 |
| ADG2128 | 8 x 12 | No | ±5 | ±5 | 300 | n/a | 79 dB @ 5 MHz | $6.25 |
| ADG2188 | 8 X 8 | No | ±5 | ±3 | 300 | - | - | $4.26 |
| ADV3200 | 32 X 32 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3201 | 32 X 32 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $120.00 |
| ADV3202 | 32 x 16 | Yes G = 1 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
| ADV3203 | 32 x 16 | Yes G = 2 | ±2.5 | ±1.2 | 300 | 400 | 48 dB @ 5 MHz | $65.00 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG2128BCPZ-HS-RL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG2128BCPZ-REEL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG2128BCPZ-REEL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADG2128WBCPZ-REEL7 | 製造中 | 32 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる | |
| ADG2128YCPZ-HS-RL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG2128YCPZ-REEL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG2128YCPZ-REEL7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) | 32 | TBD | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADG2128EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 11/13/2009 | Y | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。