AD8338:  可変ゲイン・アンプ、低周波~18MHz、ゲイン範囲80dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8338は、完全差動信号パス、低消費電力、低ノイズ、周波数に対して安定したゲインを必要とするアプリケーションを対象とする可変ゲイン・アンプ(VGA)です。入力は差動ですが、必要に応じてこのデバイスをシングルエンドの信号源で駆動することもできます。

基本のゲイン機能は、GAINピンに加えられる電圧で制御される、デシベル・リニアな関数です。この公称ゲイン範囲は0.1V~1.1Vの制御電圧に対して0dB~80dBであり、スロープは12.5mV/dBです。公称ゲイン範囲はVGAに対する電流入力であるINPDピンとINMDピンを直接使用して上下にシフトすることができます。例えば、50Ω抵抗でINPDピンとINMDピンを使って駆動すると、ゲイン範囲は上に20dBシフトします。すなわち、20dB~100dBになり、デバイスの入力換算ノイズが1.5nV/√Hzに低下します。さらに、MODEロジック・ピンを使ってゲイン・スロープを反転させることができます。

AD8338には、オフセット補正と自動ゲイン制御(AGC)を可能にする回路ブロックが追加されています。DCオフセット電圧は、ハイ・パス・フィルタのような動作をする、オフセット補正回路によって除去されます。このハイ・パス・フィルタのコーナ周波数は、外付けコンデンサを使って設定できます。AGC機能は、一定のrms出力電圧を維持するように、AD8338のゲインを可変します。VREFピンの電圧を基準としてVAGCピンへ外部から加える電圧により出力RMS振幅が設定されます。DETOピンとグランド間にコンデンサを接続することにより、AGC回路の応答時間が設定されます。

AD8338は、ユーザーがVGAコアの内部のサミング・ノードと出力アンプに対してアクセスできるようにすることにより、多様性を増しています。数個の外付け受動部品を追加すると、ユーザーは、ゲイン、帯域幅、入力インピーダンス、ノイズ・プロファイルをアプリケーションに合わせてカスタマイズすることができます。AD8338は、3.0V~5.0Vの単電源を使用するため、非常に電源効率がよく、中心ゲインでの静止電流はわずか3mAしか消費しません。AD8338は、3mm×3mm、RoHS準拠、16ピンLFCSPパッケージを採用し、仕様は-40~+85℃の工業温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • 誘導性テレメトリ・システムのフロント・エンド
  • 超音波信号受信
  • ADC駆動のための信号圧縮
  • AGCアンプ

特長と利点

  • 電圧制御ゲイン範囲:0dB~80dB
  • 電源電流:3mA@ゲイン=40dB
  • 低周波(LF)~18MHzで動作
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.0V
  • 低ノイズ:4.5nV/√Hz@80dBゲイン
  • 完全差動信号経路
  • オフセット補正機能(ヌル・オフセット)
  • 内部リファレンス電圧:1.5V
  • 16ピンLFCSPパッケージ
  • 自動ゲイン制御機能
  • 高ダイナミックレンジ信号に対して広いゲイン範囲

AD8338 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8338: 低消費電力の18 MHz 可変ゲイン・アンプ (Rev A, 11/2013) (pdf, 399 kB)  データシート PDF
AD8338: Low Power, 18 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev A, 11/2013) (pdf, 399 kB)  データシート PDF
AN-1192: Designing with the AD8338  (pdf, 350 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-559: Evaluating the AD8338 Low Power VGA  (pdf, 264 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8338 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8338 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8338-EVALZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board for 16 Lead LFSCP $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる