シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5542:  RF/IFゲイン・ブロック、20dBゲイン、50MHz~6GHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADL5542は、最大6GHzの周波数まで動作する広帯域幅20dBリニア・アンプです。このデバイスは、CATV、携帯電話、計装装置などのさまざまな分野で使用することができます。

ADL5542は20dBのゲインを持ち、周波数、温度、電源、各デバイス相互間に対して安定しています。このデバイスは内部で50Ωにマッチングさせており、6GHzまで10dBより優れた入力リターン損失を持っています。動作には、入力/出力のAC結合 コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外付けのインダクタだけが必要です。

ADL5542は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、1kVのESD定格(クラス1C)を持っています。このデバイスは、熱抵抗を小さくする露出パドルが付いた3mm×3mmのLFCSPパッケージを採用しています。

ADL5542の消費電流は5V単電源で93mAであり、動作は−40℃~+85℃で規定されています。

部品実装済みのRoHS準拠の評価ボードも提供しております。

ADL5541は、このデバイスとピン互換のパッケージを採用した15dBゲインのバージョンです。

特長と利点

  • 固定ゲイン:20dB
  • 6GHzまで動作
  • 入力/出力を内部で50Ωにマッチング
  • バイアス制御回路を内蔵
  • 出力IP3
    500MHzで46dBm
    900MHzで40dBm
  • 出力1dB圧縮ポイント:900MHzで20.6dB
  • ノイズ係数:900MHzで3dB
  • 5Vの単電源動作
  • 小型フットプリント:8ピンLFCSP
  • 15dBゲインのADL5541とピン互換
  • 1kVのESD(クラス1C)

ADL5542機能ブロック図
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
ADL5542: 50 MHz~6 GHz RF/IFゲイン・ブロック (Rev A, 10/2007) (pdf, 593 kB)  データシート PDF
ADL5542: 50 MHz to 6 GHz RF/IF Gain Block Data Sheet (Rev B, 12/2013) (pdf, 260 kB)  データシート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Front End for 3G Femto Base Stations Bring Wireless Connectivity Home 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5542 S-Parameters  (zip, 43 kB) S-Parameters ZIP
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5542 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5542-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる