シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5534:  20 MHz TO 500 MHz IF Amplifier

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADL5534 contains two broadband, fixed-gain, linear amplifiers and operates at frequencies up to 500 MHz. The device can be used in a wide variety of equipment, including cellular, satellite, broadband, and instrumentation equipment.

The ADL5534 has a fixed gain of 20 dB, which is stable over frequency, temperature, power supply, and from device-to-device. The amplifiers are single-ended and internally matched to 50 Ω. Only input/output ac-coupling capacitors, power supply decoupling capacitors, and an external bias inductor are required for operation of each amplifier

The ADL5534 is fabricated on a GaAs HBT process. The device is packaged in a 16-lead 5 mm × 5 mm LFCSP that uses an exposed paddle for excellent thermal impedance. The ADL5534 consumes 98 mA of current per amplifier on a single 5 V supply, and is fully specified for operation from −40°C to +85°C. A similar amplifier, ADL5531 (available from Analog Devices, Inc.) is the 20 dB gain single-channel version. Fully populated evaluation boards for both the ADL5531 and ADL5534 are available.

特長と利点

  • Fixed gain of 20 dB
  • Operation up to 500 MHz
  • Input/output internally matched to 50 Ω
  • Integrated bias control circuit
  • OIP3 of 40 dBm at 70 MHz
  • P1dB of 20.4 dBm at 70 MHz
  • Noise Figure of 2.5 dB at 70 MHz
  • Temperature and power supply stable
  • Single 5 V power supply

Functional Block Diagram for ADL5534

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5534: 20 MHz to 500 MHz IF Gain Block Preliminary Data Sheet (Rev 0, 06/2008) (pdf, 810 kB)  データシート PDF
AN-1234: Interfacing the ADL5534 Dual IF Gain Block to the AD9640 High Speed ADC  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5534 S-Parameters Rev A  (zip, 23 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5534 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5534-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる