シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5321:  RFドライバ・アンプ、2.3GHz~4.0GHz、1/4W

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5321は、2.3GHz~4.0GHzの周波数で動作する広帯域幅、リニアRFアンプです。この製品は、ISM、WLL、PCS、GSM、CDMA及びW-CDMAを含む、幅広い、無線及び有線のアプリケーションで使うことが出来ます。

ADL5321は、5Vの供給電源で動作し、90mAの電流を消費します。

ADL5321はGaAs HBTプロセスで製造されています。このデバイスは、優れた熱抵抗のための露出パドルを使った、低価格SOT-89パッケージを採用しています。-40℃~+105℃で動作し、完全実装された評価用ボードが入手可能となっています。

ADL5320はADL5321の仲間の製品で、400MHz~2700MHzにて同じような性能で動作します。

特長と利点

  • 動作帯域幅:2.3GHz~4.0GHz
  • 14dBゲイン@2.6GHz
  • OIP3:41dBm@2.6GHz
  • P1dB:25.7dBm@2.6GHz
  • ノイズ指数:4.0dB@2.6GHz
  • 電源電圧:5V
  • 電源電流90mA(typ)
  • 内部アクティブ・バイアッシング
  • 熱効率のSOT-89パッケージを採用
  • ±2kVのESD耐性(クラス3A)

ADL5321 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5321: 2.3 GHz to 4.0 GHz ¼ Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 319 kB)  データシート PDF
RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.7」を発表 (26 Feb 2013) プレス・リリース HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
SOT-89 RF/IF Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5321 S Parameters  (zip, 0) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5321 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5321 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5321-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる