シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD641:  ログアンプ、復調用(250MHz、44dB

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD641は250MHzの復調用ログアンプであり、精度は±2.0dB、ダイナミックレンジは44dBです。AD641は連続検出方式を使用し、入力電圧の対数に比例した出力電流を出力します。出力電流から電圧を得る際には、オンチップ・レジスタのいずれかを使用することで傾き(スロープ)を選択することができます。AD641単体では、250MHzまでの周波数に対して最大44dBのダイナミックレンジを実現します。また2個のAD641をカスケード接続すると、250MHzまでの周波数に対して最大58dBのダイナミックレンジが得られます。本品は工業用温度範囲または軍用温度範囲で高い安定性を示し、動作が保証されます。

AD641は、単なるログ・パーツではありません。ダイナミックレンジのある信号の圧縮と測定を行う総合的なログ・ソリューションです。本品は5つの段で構成され、それぞれに全波整流器を備えています。その出力電流は入力電圧の絶対値に依存します。5つの段の出力は加算され、1ディケード(周波数10倍)当たり1mAの割合(50μA/dB)でスケーリングした復調出力電流を生成します。

10倍の入力アッテネータを使わなくても、-44~0dBmの全入力範囲で2.0dBの対数一致性が得られます。またこのアッテネータを使えば、性能にあまり影響を与えずに最大級のフレキシビリティが得られます。

250MHzの帯域幅と温度安定性を備えることから、本品はRF/IFシステムにおける高速の信号パワー測定に最適です。ECM/レーダーおよび通信の場合、パワー測定は通常、100~180MHzの範囲で行われます。帯域の広さと高い精度、そして広いダイナミックレンジにより、本品は高速で広ダイナミックレンジの信号に最適です。

AD641には、動作温度範囲として工業用対応(-40~+85℃)のものと軍用対応(-55~+125℃)のものがあります。工業用はプラスチックDIPとPLCCのパッケージ、軍用はCERDIPパッケージで提供しています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD641-EBでご注文ください。

特長と利点

  • ログアンプのパフォーマンス
    使用範囲:250MHz以上
    ダイナミックレンジ:44dB
    ±2.0dBのログ適合
    電圧出力:37.5mV/dB
    安定なスロープとインターセプト
  • 2.0nV√Hz入力ノイズ
  • 50μV入力オフセット電圧
  • 低消費
    ±5V動作
    9mA(+Vs)、35mA(-Vs)無負荷時
  • 抵抗内蔵
  • 10x減衰器内蔵
  • 両極性の電流出力
  • 差動信号パスに直接接続可能

AD641 ピン配置図
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
AD641: 250 MHz Demodulating Logarithmic Amplifier Data Sheet (Rev C, 08/1999) (pdf, 256 kB)  データシート PDF
AD641: Military Data Sheet  (Rev A, 03/1998) (pdf)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Industrial Applications その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD641 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9559801MRA 製品状況: お問い合わせ 20 ld CerDIP 20 軍用 Tube, 18 $ 500.00 $ 500.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD641AN 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 39.86 $ 36.04 N  成分表 PCN 購入
AD641ANZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 36.31 $ 32.82 Y  成分表 PCN 購入
AD641AP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 39.86 $ 36.04 N  成分表 PCN 購入
AD641AP-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Reel, 250 $ 38.13 $ 34.46 N  成分表 PCN 購入
AD641APZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 工業用 Tube, 49 $ 36.31 $ 32.82 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる