シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8429:  計装アンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8429は、超低ノイズの計装アンプで、広い温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって、極めて小さな信号を計測するように設計されています。

AD8429は、極めて小さな信号の測定に優れています。この製品は超低入力ノイズ性能(1nV/√Hz)を提供します。AD8429の持つ高いCMRR性能は、収集したデータから不要な信号を除去します。CMRRはゲインの増加に伴って増加しますので、最も必要とされるような時に高い除去性能を提供します。AD8429の高性能なピン構成は、標準的な計装アンプがもつ周波数を越えた周波数においても、そのCMRR性能の維持を確実にします。

AD8429は、高速に変化する信号を確実に増幅します。その電流フィードバック・アーキテクチャは、高ゲインであっても広帯域幅(例えば1.2MHz@G=100)を提供します。この設計には、大きな入力電圧トランジエント後のセトリング時間を改善する回路が含まれています。AD8429は、優れた歪性能を持つように設計されているため、振動解析のような厳しいアプリケーションに用いることも出来ます。

ゲインは、1つの抵抗器を使って、1~10,000に設定できます。リファレンス・ピンは、出力電圧をオフセットさせるように使うことが出来ます。この特長は、単電源のシグナル・チェーンとインターフェースするときに、出力レベルをシフトして役立てることが出来ます。AD8429は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されており、8ピンのSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 医療機器
  • 高精度データ・アクイジション
  • マイクロフォン用プリアンプ
  • 振動解析

特長と利点

  • 低ノイズ:
    --入力ノイズ:1nV/√Hz
    --出力のイズ:45nV/√Hz
  • 高精度DC性能(AD8429BRZ)
    --CMRR:90dB(min)@ゲイン=1
    --入力オフセット電圧:50μV(max)
    --ゲイン精度:0.02%(max)@G=1
  • 優れたAC仕様
    --CMRR:80dB@5kHzまで(G=1)
    --帯域幅:15MHz(G=1)
    --帯域幅:1.2MHz(G=100)
    --スルーレート:22V/μs
    --THD-130dB(1kHz、G =1)
  • その他
    --±4V~±18 Vの両電源
    --ゲインは単一抵抗で設定可能
    (G=1~10,000)
  • 仕様性能に対する温度範囲:-40~+125℃

AD8429 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8429 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8429 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8429ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.13 $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8429ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 4.13 $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8429BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.89 $ 5.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8429BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 6.89 $ 5.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる