AD8422:  計装アンプ、高精度、高性能、低消費電力、レールtoレール

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8422は、高精度、低消費電力、低ノイズ、レールtoレールの計装アンプで、業界ではユニット・マイクロ・アンペアーあたり最高の性能を提供します。AD8422は、超低ひずみ性能で信号を処理し、その性能はフル出力範囲にわたって依存することはありません。

AD8422は、業界標準AD620の第3世代開発製品です。AD8422は、これまでの製品より高いダイナミックレンジとより小さな誤差を達成するために、新しいプロセス技術と設計技術を採用しており、電力は1/3以下の消費しかしません。AD8422は、AD8221で採用された高性能なピン配置を使っています。

高いソース・インピーダンスで使っても非常に低いバイアス電流で誤差フリーであるため、AD8422は、マルチプレクスされた複数のセンサーを入力することが可能です。低い電圧ノイズと低い電流ノイズを備えているため、AD8422はホイートストーン・ブリッジの計測にとっては、理想的な選択肢です。

AD8422の広い入力範囲とレールtoレールの出力は、単電源アプリケーションに高性能計装アンプの利点をもたらします。高い電圧あるいは低い電圧の電源のどちらを使っても、電力をセーブしますので、AD8422は、高チャンネル数のあるいは低消費電力で非常に厳しい誤差余裕を必要とするアプリケーションにとって、優れた選択肢となります。

AD8422は、ノイズ性能を損なわずに信頼性を確保できるような、堅牢な入力保護を用いています。AD8422は、高いESD耐性を備えており、入力は、電源レールの反対側から最大40Vまでの、連続電圧から保護されています。

一本の抵抗器で1~1000のゲインが設定でき、リファレンス・ピンは、出力電圧に対して、高精度なオフセットを加えて、使うことができます。AD8422は、-40~+85℃で仕様規定されており、標準的な性能曲線は125℃までとなっています。この製品は、8ピンMSOPおよび8ピンSOICパッケージで供給されています。

アプリケーション

  • 医療用計測機器
  • 工業用プロセス制御
  • ストレイン・ゲージ
  • トランスデューサ・インターフェース
  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • チャンネル間絶縁システム
  • ポータブル計測機器

特長と利点

  • 低消費電力:
    -- 静止時電流:330μA(max)
  • レールtoレール出力
  • 低ノイズで低ひずみ
    -- 入力電圧ノイズ:8nV/√Hz@1kHz
    -- RTIノイズ:0.15μVp-p(G=100)
    -- 非直線性誤差:0.5ppm@2kΩ負荷(G=1)
  • 優れたAC仕様
    -- CMRR:80dB(min)@7kHz(G=1)
    -- 帯域幅:2.2 MHz(G=1)
  • 高精度DC性能(AD8422BRZ)
    -- CMRR:150dB(min)@ゲイン=1000
    -- ゲイン誤差:0.04%(max)@ゲイン=1000
    -- 入力オフセット電圧ドリフト:0.3μV/℃(max)
    -- 入力バイアス電流:0.5nA(max)
  • 広い電源電圧範囲
    -- 単電源動作:3.6V~36V
    -- 両電源動作:±1.8V~±18V
  • 入力過電圧保護:
    電源電圧逆方向から40V
  • ゲイン範囲:1~1000

AD8422 ピン配置図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8422 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8422 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8422ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.50 $ 2.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8422ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.80 $ 2.35 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8422ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.15 $ 3.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8422BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.49 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.64 $ 3.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8422BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8422BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる