シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8295:  計装アンプ、高精度、信号処理用のオペアンプ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8295は、高精度計装アンプのアナログ・フロントエンドに必要な全てのコンポーネントを、小型4mm×4mmのパッケージに含んでいます。1個の高性能計装アンプ、2個の汎用オペアンプ、高精度にマッチングされた2個の10kΩ抵抗を内蔵しています。

AD8295は、PCBの信号経路配線を容易かつ効率的に行えるよう設計されています。AD8295の構成部品は合理的な方法で配置されます。つまり、標準的なアプリケーション回路では、配線経路を短くでき、ビアをほとんど使用しません。大部分のチップ・スケール・パッケージと異なり、AD8295は背面に露出金属パッドがないため、信号経路配線とビアのための追加スペースを確保することができます。AD8295は4mm×4mmのLFCSPパッケージで供給され、8ピンのSOICパッケージのボード・スペースの半分の面積しか必要としません。

AD8295には、高性能、プログラマブル・ゲインの計装アンプが内蔵されています。1個の抵抗でゲインを1から1000までの範囲で設定できます。AD8295の低ノイズ性能と優れた同相ノイズ除去性能は、大きい同相電圧の干渉が存在する場合であっても、微小信号を容易に検出できることを可能とします。シグナルコンディショニング用回路が内蔵されていない同等の計装アンプに関してはAD8221あるいはAD8222のデータシートを参照してください。

AD8295は単電源と両電源の両方で動作し、入力電圧を±10Vとするアプリケーションに最適です。すべてのグレードにおいて、-40~+85℃の工業用温度範囲全域で性能仕様が規定されています。AD8295の動作温度範囲は-40~+125℃です。最大125℃での動作に関しては、標準特性のセクションを参照してください。

アプリケーション

  • 工業用プロセス制御
  • ホイートストーン・ブリッジ
  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 医療用計測機器
  • ストレンゲージ
  • トランスデューサ・インターフェース
  • 差動出力
  • 特長と利点

    • ボード・スペースを節減
    • 1個の高精度計装アンプ、2個のオペアンプ、2個のマッチング抵抗を内蔵
    • 4mm×4mmのLFCSPパッケージ
    • ヒート・スラグなし=信号経路配線スペースの確保
    • 幅広い電源範囲:±2.3~±18V
    • 計装アンプ仕様
      1個の抵抗を外付けしてゲインを設定(1~1000のゲイン範囲)
      入力電圧ノイズ:8nV/√Hz(max)@1kHz
      CMRR:90dB(min)(G=1)
      入力バイアス電流:0.8nA(max)
      -3dB帯域幅:1.2MHz(G=1)
      スルーレート:2V/μs
    • 抵抗マッチング:0.03%、1ppm/℃

    AD8295機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8295: 信号処理アンプ付きの高精度計装アンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1715 kB)  データシート PDF
    AD8295: Precision Instrumentation Amplifierwith Signal Processing Amplifiers Data Sheet (Rev A, 06/2009) (pdf, 741 kB)  データシート PDF
    CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation  (pdf, 640 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8295 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8295ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 2.40 $ 2.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8295ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 2.40 $ 2.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8295ACPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Tray, 64 $ 2.40 $ 2.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8295BCPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 4.62 $ 3.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8295BCPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 4.62 $ 3.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8295BCPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工業用 Tray, 64 $ 4.62 $ 3.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる