シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8221:  計装アンプ、広い周波数全域で高いCMRR、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8221製品紹介ビデオあります

AD8221は、広い周波数範囲で業界最高のCMRRを提供する、ゲイン設定可能な高性能計装アンプです。市販の計装アンプのCMRRは、200Hzから低下します。これに対して、すべてのグレードのAD8221は、G=1で最小80dBのCMRRを10kHzまで維持します。AD8221は広い周波数範囲でCMRRが高いため、広帯域干渉と電源高調波を阻止することができ、フィルタ条件を大幅に簡素化します。アプリケーションとしては、高精度データ・アクイジション、生物医学的解析機器、航空宇宙の計装機器などがあります。

製品の詳細は製品ビデオ:16-18ビット 計測システム用高精度計装アンプをご覧ください。

低い電圧オフセット、低いオフセット・ドリフト、低いゲイン・ドリフト、高いゲイン精度、高いCMRRを持つAD8221は、ブリッジ・シグナル・コンデショニングのような最高のDC性能を必要とするアプリケーションに最適です。

ゲインが設定可能なので、デザインに柔軟性が生まれます。1個の抵抗で、ゲインを1~1000に設定できます。AD8221は単電源と両電源のいずれでも動作するため、±10Vの入力電圧を持つアプリケーションに適しています。

AD8221は低価格の8ピンのSOICおよびMSOPパッケージを採用しており、どちらも業界最高の性能を提供しています。MSOPはSOICの半分のボード面積で済むため、多チャンネル・アプリケーションやスペース制約の厳しいアプリケーションに最適です。

全グレードで工業温度範囲-40~+85℃で仕様規定しています。さらに、AD8221は-40~+125℃で動作します*。

アプリケーション

  • 重量計
  • 工業用プロセス制御
  • ブリッジ・アンプ
  • 高精度データ・アクイジション・システム
  • 医療計測機器
  • ストレーン・ゲージ
  • トランスデューサ・インターフェース
  • * 85~125℃での期待動作については「代表的な性能曲線」を参照してください。

    特長と利点

    • 省スペースのMSOPパッケージ
    • 1個の外付け抵抗でゲインを設定(ゲイン範囲:1~1000)
    • 広い電源範囲:±2.3~±18V
    • 仕様性能の温度範囲:-40~+85℃
    • 最大125℃まで動作可能*
    • 優れたAC仕様
      CMRR:10kHzまで最小80dB(G=1)
      -3dB帯域幅:825kHz(G=1)
      スルーレート:2V/μs
    • ロー・ノイズ
      入力電圧ノイズ:1kHzで最大8nV/√Hz
      入力ノイズ:0.25μV p-p(0.1~10Hz)
    • 高精度なDC性能(AD8221BR)
      CMRR:最小90dB(G=1)
      入力オフセット電圧:最大25μV
      入力オフセット・ドリフト:最大0.3μV/℃
      入力バイアス電流:最大0.4nA

    * 85~125℃での期待動作については「代表的な性能曲線」を参照してください。

    AD8221ピン配置

    AD8221ピン配置
    AD8221ピン配置

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8221に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「AD8221:16-18ビット 計測システム用高精度計装アンプ」

    AD8221ビデオ16ビットから18ビットまでの計測システムに使用できる、高精度計装アンプAD8221のご紹介をします。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8221BRZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8221: 計装アンプ、高精度 (Rev A, 07/2004) (pdf, 662 kB)  データシート PDF
    AD8221: Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2011) (pdf, 701 kB)  データシート PDF
    AN-683: AC 励起による歪みゲージ測定  (pdf, 122 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-683: Strain Gage Measurement Using an AC Excitation  (pdf, 122 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0114: Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp  (pdf, 155 kB) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
    MS-2178: CareFusion社とアナログ・デバイセズとのディスカッション: EEG アンプ性能の最適化と消費電力の削減  (pdf, 147 kB) 技術関連記事 PDF
    MS-2160: Mitigation Strategies for ECG Design Challenges  (pdf, 205 kB) 技術関連記事 PDF
    Eye Movement Controls Gaming Console
    (EE Times, 11/4/2010)
    技術関連記事 HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    技術関連記事 HTML
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
    Dual In-Amp And Signal Isolators Sweat The Small Stuff
    (ED, 4/13/2006)
    関連記事 HTML
    analogZONE Reviews the AD8221  (htm)
    (February 10, 2003)
    関連記事 HTM
    DigiPot Circuits from the Lab メディア掲載一覧 HTML
    40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
    これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ
    メディア掲載一覧 HTML
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力がデータシートの振幅に足りません FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプのゲイン設定に可変抵抗を使用可能か FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    熱電対をつないだ計装アンプの入力をグランド接続するのはなぜ? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力短絡電流の絶対最大定格が無限大? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    単電源でうまく動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8221 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8221 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8221AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.36 $ 2.85 N  成分表 PCN 購入
    AD8221AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 3.36 $ 2.85 N  成分表 PCN 購入
    AD8221AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.36 $ 2.85 N  成分表 PCN 購入
    AD8221ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.89 $ 2.45 N  成分表 PCN 購入
    AD8221ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.89 $ 2.45 N  成分表 PCN 購入
    AD8221ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.89 $ 2.45 N  成分表 PCN 購入
    AD8221ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.38 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8221ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.38 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
    AD8221ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 2.38 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
    AD8221ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.77 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8221ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.77 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD8221ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 2.77 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD8221BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.34 $ 4.54 N  成分表 PCN 購入
    AD8221BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 5.34 $ 4.54 N  成分表 PCN 購入
    AD8221BR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 5.34 $ 4.54 N  成分表 PCN 購入
    AD8221BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.60 $ 3.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8221BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 4.79 $ 3.90 Y  成分表 PCN 購入
    AD8221BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 4.79 $ 3.90 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
    EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
    EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる