シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD621:  計装アンプ、固定ゲイン10および100、低ドリフト、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD621は、使いやすく低価格、低消費電力の高精度計装アンプで、多様なアプリケーションに最適です。高性能、小型サイズ、および低消費電力のユニークな組み合わせにより、アンプ実装のディスクリート部品よりも性能が優れています。内部のゲイン設定抵抗を使用し、高機能、低ゲイン誤差、および低ゲイン・ドリフト誤差を実現します。外部ピンをジャンパ線で接続すれば、10および100の固定ゲインを容易に設定できます。AD621は総合システムとして完全に仕様規定されており、設計のプロセスが簡単になります。

AD621は消費電力、サイズ、および重量が重要なポータブルまたはリモートのアプリケーション用として、1.3mA(max)の超低消費電流を実現し、小型の8ピンSOIC、8ピン・プラスチックDIP、または8ピン・サーディップのパッケージに収められています。重量計やトランスデューサ・インターフェース回路で使用される高精度データ・アクイジション・システムのように、全体として高精度を必要とするアプリケーションにおいても優れた性能を提供します。10ppmの非直線性、5ppm/℃のゲイン・ドリフト、50μVのオフセット電圧、および0.6mV/℃のオフセット・ドリフト(Bグレード)など、最大誤差の少ない仕様により、これまでのディスクリート設計やその他のモノリシック計装アンプよりも低価格で、総合的なシステム性能を実現できます。

AD621なら、ECGや血圧モニタのように、ハイ・インピーダンス・ソースで動作する場合、ローノイズと低入力バイアス電流の理想的な組み合わせが得られます。電圧ノイズは、1kHzで9nV/√Hz、0.1~10Hzで0.28μVp-pに仕様規定しています。入力電流ノイズもきわめて低い0.1pA/Hzです。AD621の性能は、工業用温度範囲全体にわたって1.5nA(max)の入力バイアス電流仕様のFET入力デバイスよりも優れています。

インタラクティブ設計ツールを使用すれば、この製品をユーザ専用の仕様に設定できます。

特長と利点

使いよさ

  • 1つの外部抵抗でゲインの設定(ゲイン範囲10~100)
  • 総合システム性能として全ての誤差を仕様化
  • 3個のOPアンプ構成に比べてより優れた性能
  • 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
  • 低消費:1.3mA(max)供給電流
  • 広い電源電圧範囲(±2.3V~±18V)

低ノイズ

  • 9nV/√Hz、入力電圧ノイズ
  • 0.28μVP-Pノイズ(0.1Hz~10Hz)

優れたDC特性

  • 総合ゲイン誤差:0.15%(max)
  • 総合ゲインドリフト:±5ppm/℃
  • 入力オフセット電圧:125μV(max)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.0μV/℃

優れたAC特性

  • 800kHz帯域幅(ゲイン=10)、200kHz(ゲイン=100)
  • セトリング時間:12μs(~0.01%)

AD621 ピン配置図
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
AD621: Low Drift, Low Power Instrumentation Amp with fixed gains of 10 and 100 Data Sheet  (Rev B, 01/2001) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) その他 PDF
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
In-Amp Error Calculator
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
各種計算ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD621 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD621ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.37 $ 4.56 Y  成分表 PCN 購入
AD621AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.78 $ 4.89 N  成分表 PCN 購入
AD621AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 - $ 4.89 N  成分表 PCN 購入
AD621ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.11 $ 4.34 Y  成分表 PCN 購入
AD621ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.34 Y  成分表 PCN 購入
AD621ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.34 Y  成分表 PCN 購入
AD621BNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 8.05 $ 6.85 Y  成分表 PCN 購入
AD621BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.66 $ 7.36 N  成分表 PCN 購入
AD621BR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 7.36 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD621BR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 7.36 N  成分表 PCN 購入
AD621BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.67 $ 6.52 Y  成分表 PCN 購入
AD621BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 6.52 Y  成分表 PCN 購入
AD621BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 6.52 Y  成分表 PCN 購入
AD621SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 30.50 $ 27.46 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421/8422 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8229/8421/8422/8428/8429 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる