シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD22057:  センサー・インターフェース・アンプ、単電源

製品詳細

AD22057は、大きなコモンモード電圧のソースから小さな差動電圧を増幅してローパス・フィルタで処理する単電源差動アンプです。

AD22057は、+3.0~+36Vの単電源で動作します。入力コモンモード範囲は+5V電源を使ってグラウンドを下回る電圧から+24Vまで拡張し、優れたコモンモード電圧除去比を実現します。

特殊な抵抗減衰器を入力に使用し、レーザ・トリミングによって差動バランスを大幅に高めることで、これが可能になります。 初期オフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは非常に低い値で仕様化されており、更にゲインとオフセット電圧の長期安定性も提供されています。

オプションのローパス・フィルタ処理とゲイン調整もあります。高精度のミッドスケール・オフセット機能により、バイポーラ信号の増幅が可能になります。

特長と利点

  • ゲイン:×20(×1~×160まで変更可能)
  • 入力CMR:グラウンド未満から6×(VS-1V)
  • 出力範囲:20mV~(VS-0.2)V
  • 1極 / 2極 / 3極ローパス・フィルタ処理を提供
  • 高精度のミッドスケール・オフセット機能
  • 差動入力抵抗:400kΩ
  • VS=+5Vで1kΩの負荷を+4Vまで駆動
  • 電源電圧:+3.0~+36V
  • 過渡スパイク保護、RFIフィルタ
  • ピーク入力電圧(40ms):60V
  • 逆電源保護:-34V
  • 動作温度範囲:-40~+125℃

AD22057 機能ブロック図
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
AD22057: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/1999) (pdf, 192 kB)  データシート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
AD22057 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD22057 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD22057R 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.55 $ 5.33 N  成分表 PCN 購入
AD22057R-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 7.55 $ 5.33 N  成分表 PCN 購入
AD22057RZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.69 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
AD22057RZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 6.69 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる