シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8264:  VGAおよび差動出力アンプ、DCカップル、クワッド、235MHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8264は、4チャンネル、リニア・デシベルの汎用な可変ゲインアンプ(VGA)で、プリアンプと柔軟な差動出力バッファを備えています。幅広いアプリケーション向けとして、DCカプリングと広帯域の組み合わせによって、非常に優れたパルス処理を行うことのできるアンプでもあります。

各チャンネルはシングルエンドの入力プリアンプ / VGAを含んでおり、広帯域と低歪のパルスアプリケーション向けの高速スルーレートを備えています。コモンモードを備えた6dBの出力バッファは、オフセットの調整が可能で、最新の高速A/Dコンバータ(ADC)と、完全なDCマッチング・レベルが計れるコンバータのリファレンス出力を使って、直接のカプリングが可能となっています。

プリアンプ / VGAの-3dB帯域幅はDC~235MHzで、差動ドライバの帯域幅は80MHzとなっています。フローティングなゲイン制御インターフェースは、高精度でデシベル・リニアな20dB/Vのスケーリングを提供し、種々の外部回路とのインターフェースを容易に行えます。

各チャンネルのゲインはそれぞれ独立して調整可能で、全てのチャンネルは一本のピン、GNLO、をリファレンスとします。複数の出力を備えたD/Aコンバータ(DAC)との組み合わせによって、AD8264の各セクションはキャリブレーションまたはトリム・アンプとして使うこともできます。

VGAセクションのゲイン範囲は24dBです。両極電源での動作にすると、標準的なフォトダイオードやフォトマル(光電子増倍管)のようなグランドされた負荷に電流を吸い込むパルスによって生成される、負電圧のパルスのアプリケーションも可能とします。広帯域に渡るビデオ信号の遅延自在な処理にも、使うことが可能です。差動の出力アンプは、レベル・シフトが便利で、VCOMやOFSxピンを使った単電源ADCとのインターフェースを可能とします。

AD8264は、40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の電源で動作します。

アプリケーション

  • マルチチャンネル・データ・アクイジション
  • ポジトロン断層法(PET)
  • ゲイン・トリム
  • 工業用または医療器用超音波
  • レーダー受信装置

特長と利点

  • 低ノイズ:
    電圧ノイズ=2.3nV/√Hz
    電流ノイズ=2pA/√Hz
  • 広帯域幅:
    小信号:235MHz(VGAx)、80MHz(差動アンプ出力)
    大信号:80MHz(1Vp-p)
  • ゲイン範囲:
    0~24dB(入力~VGA出力)
    6dB~30dB(入力~差動出力)
  • ゲイン・スケーリング係数20dB/V
  • DC結合
  • シングルエンド入力を差動出力に変換
  • 電源±2.5V~±5V
  • 低消費電力:
    チャンネル当たりの消費電力:140mW@±3.3V

AD8264 機能ブロック図
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
AD8264: Quad, 235 MHz, DC Coupled VGA and Differential Output Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/2011) (pdf, 309 kB)  データシート PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8264 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8264ACPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 14.54 $ 11.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8264ACPZ-R7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 750 $ 14.54 $ 11.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8264ACPZ-RL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 11.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8264 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8264-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 172.41 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる