シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8279:  ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格、G=½、2

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8278とAD8279は、高性能、低消費電力の両方を必要とし消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向けの汎用ディファレンス・アンプです。AD8278とAD8279は優れたコモンモード除去比(80dB)と広帯域を備えており、電源電圧を超えるような入力信号の増幅を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いCMRR(コモンモード除去比)を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れて低い、温度に対するゲイン・ドリフトを備えています。

このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の3倍まで(G=½)拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。内部の抵抗と入力のESD回路はまた、オペアンプにかかる過電圧保護を提供します。

AD8278とAD8279はG=½またはG=2のディファレンス・アンプとして使うことができます。また、−½、-2、+3、+2、+1½、+1、+½のゲインを持った高精度シングルエンドの非反転と反転回路としての接続構成ができます。AD8278とAD8279は、デスクリート回路より小型サイズ、低価格で優れた性能を備えた高集積、高精度ソリューションを提供します。

AD8278/AD8279は単電源(2.0V~36V)または両電源(±2V~±18V)で動作します。最大静止電流は200µAですので、バッテリ動作の携帯システムに適しています。同等な性能を持ったユニティーゲイン(G=1)のディファレンス・アンプに関しては、AD8276AD8277のデータシートを参照してください。

AD8278は省スペースの8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージ、AD8279は14ピンSOICパッケージを採用しています。両者とも仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。

アプリケーション

  • 電圧計測とモニタリング
  • 電流計測とモニタリング
  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • テストおよび計測機器

特長と利点

  • 電源電圧を超える広い入力範囲
  • 入力過電圧保護機能
  • 低電源電流:200µA(max)/アンプあたり
  • 低消費電力:
    0.5mW@VS=2.5V
  • 帯域幅:1MHz(G=½)
  • CMRR:
    80dB(min)@DC~20kHz(G=½、Bグレード)
  • 低オフセット電圧ドリフト:±1µV/℃(max)(Bグレード)
  • 低いゲイン・ドリフト:1ppm/℃(max)(Bグレード)
  • 強化されたスルーレート:1.4V/µs
  • 広い電源電圧範囲:
    単電源:2V~36V
    両電源:±2V~±18V
  • 8ピンSOICパッケージ、14ピンSOICとMSOPパッケージを採用

AD8279機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8278/AD8279: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = ½, 2 Data Sheet (Rev C, 01/2011) (pdf, 656 kB)  データシート PDF
Analog Dialogue Vol.44 No.6 未発表論文から G=½の差動出力ディファレンス・アンプ・システム 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Low Power Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8279 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8279 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8279ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8279ARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8279ARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8279BRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.82 $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8279BRZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
AD8279BRZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.35 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる