AD8274

製造中

ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超低歪み
    0.00025%のTHD+N(20kHz)
    0.0015%のTHD+N(100kHz)
    600Ω負荷を駆動
  • 優れたゲイン精度
    0.03%(max)のゲイン誤差
    2ppm/℃(max)のゲイン・ドリフト
    ½または2のゲイン
  • AC仕様
    20V/μs(min)のスルーレート
    800ns(0.01%に対する)のセトリング時間
  • 高精度のDC性能
    83dB(min)のCMRR
    700μV(max)のオフセット電圧
  • 8ピンのSOICおよびMSOPパッケージ
  • 電源電流:2.6mA(max)
  • 電源範囲:±2.5~±18V

AD8274は、ACおよびDC性能の優れたディファレンス・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のiPolar®プロセスとレーザ・トリミング抵抗を用いて製造され、画期的な消費電流対歪み率特性を達成するとともに、優れたゲイン・ドリフト、ゲイン精度、CMRR性能を備えています。

オーディオ・バンドの歪み性能は、½のゲイン時に0.00025%(112dB)、2のゲイン時に0.00035%(109dB)ときわめて低く、この低い歪み率を維持しながら600Ωの負荷を駆動します。

最大±18Vの電源電圧(+36Vの単電源)で動作するAD8274は、工業用の大信号計測に最適です。さらに、抵抗分圧器アーキテクチャにより、電源を超える電圧の測定も可能です。

部品を外付けせずに、AD8274をG=½またはG=2の差動アンプとして構成できます。高いゲイン安定性や低歪みの性能が要求されるシングルエンドのアプリケーションでは、AD8274を-2から+3までの範囲の複数ゲインで構成することも可能です。

AD8274は歪み性能とDC性能に優れ、しかもスルーレートと帯域幅が高いため、優れたADCドライバとして利用できます。さらに、出力駆動能力が高いため、ケーブル・ドライバとしても最適です。

AD8274の電源電流は、最大でわずか2.6mAに抑えられています。このデバイスは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定され、RoHSに完全準拠しています。デュアル・バージョンについては、AD8273 のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ADCドライバ
  • 高性能オーディオ
  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換器
  • 自動試験装置
  • サイン/コサイン・エンコーダ

AD8274
ディファレンス・アンプ、高精度、超低歪み
AD8274-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品