シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD637:  RMS-DCコンバータ、高精度、広帯域幅

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD637製品紹介ビデオあります

AD637は全機能内蔵、高精度のモノリシックRMS-DCコンバータで、どのように複雑な波形においても真のRMS値を算出します。この製品は、RMS-DCコンバータICとしては前例がなく、精度、帯域幅それにダイナミックレンジに関してデスクリートやモジュール技術に見劣りのしない性能を提供します。AD637にはクレスト・ファクタの補償機構があるため、最大10のクレスト・ファクタを持つ信号で誤差1%以下の測定が可能です。AD637の広帯域幅は、200mVrmsの入力では最大600kHzまで、入力レベルが1Vrmsを超える場合では最大8MHzまでの計測を可能とします。

製品の詳細は製品ビデオ: RMS-DCコンバータをご覧ください。

アナログデバイセズからの、これまでのモノリシックRMSコンバータのように、AD637は補助デシベル出力機能を備えています。RMS出力信号の対数は別のピンから出力され、60dBの有効レンジで直接dBを測定することができます。外部からのプログラマブルなリファレンス電流によって、0.1~0.2Vrmsの間のいずれの入力レベルにも対応するように0dBリファレンス電圧を設定することができます。

AD637のチップ・セレクトの接続によって、ユーザはrms機能が使われていない期間は、供給電流を2.2mA~350µAに軽減させることができます。この機能は、最小の消費電力を必要とする遠隔地や携帯アプリケーションでの高精度rms測定を可能とします。さらに、AD637がパワーダウン時には、出力は高インピーダンス状態になります。この機能によって、いくつかのAD637をお互いに結んで、広帯域な真のrmsマルチプレクサを形成することができます。

AD637の入力回路は、供給電源電圧レベルを超える過負荷電圧から保護されます。電源電圧が与えられていない場合でも、入力信号によるダメージは受けません。

AD637は精度のグレードとしてコマーシャル温度範囲(0~70℃)ではJグレードとKグレードがあり、工業用温度範囲(-40~+85℃)ではAグレードとBグレード、また-55~+125℃の温度範囲ではSグレードが用意されています。全てのバージョンでハーメチックシールされた、14ピンSBDIP、14ピンCERDIPと16ピンSOIC_Wパッケージが用意されています。AD637は真の実効値(rms)、平方根、またはいかなる複雑なac(acとdcの複合)入力波形に関する絶対値を計算し、同等なdc出力電圧を出力します。波形の真のrms値は、信号のパワー(電力)に直接関係しているため、平均整流信号よりも有用です。また統計的には信号のrms値は、信号の標準偏差に相関します。

AD637はウエハーでレーザートリミングされますので、外部のトリミングを必要とせずに関連する性能を達成します。外部部品としては、平均化の時間を設定するためのコンデンサを必要とするだけです。このコンデンサの値によって、低周波数の精度、リップルレベルとセトリング時間が決定されます。

オンチップのバッファアンプは、入力バッファあるいはアクティブ・フィルタ構成のどちらかとして使うことができます。フィルタはacのリップル量を軽減するために使われ、その結果、精度が増加されます。

特長と利点

  • 高精度
    0~2Vrms入力での最大直線性誤差:0.02%
    3のクレスト・ファクタにおける追加誤差:0.10%
  • 計算機能
    真のrms
    平方根
    平均平方根
    絶対値
  • dB出力(60dB範囲)
  • 広帯域幅
    8MHz@2Vrms入力
    600kHz@100mVrms入力
  • チップセレクト/パワーダウン機能
    アナログ・3ステート動作
    静止電流を2.2mA~350µAに軽減
  • 14ピンSBDIP、14ピン低価格CERDIP、16ピンSOIC_Wパッケージ

AD637機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD637: Military Data Sheet  (Rev A, 06/2001) (pdf)  データシート PDF
AD637: 高精度、広帯域RMS-DCコンバータ (Rev J, 04/2007) (pdf, 1025 kB)  データシート PDF
AD637: High Precision, Wideband RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev K, 02/2011) (pdf, 942 kB)  データシート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-268: 測定を容易にするRMS/DCコンバータ  (pdf, 1192 kB)
RMS/DCコンバータは、どんな波形の信号でも真のRMS値を出力します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks  (pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape.
アプリケーション・ノート PDF
RMS-to-DC Application Guide Second Edition 設計ハンドブック HTML
Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications オンライン・トレーニング HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
矩形波を入力したときの変換精度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンデンサでDCカットしたAC入力が動作しない。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD637 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD637 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8963701CA 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 87.62 $ 79.21 N  成分表 PCN 購入
AD637AQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 26.25 $ 23.74 N  成分表 PCN 購入
AD637AR 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 26.60 $ 24.03 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD637ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 22.36 $ 20.21 Y  成分表 PCN 購入
AD637BR 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 31.52 $ 31.52 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD637BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 26.51 $ 26.51 Y  成分表 PCN 購入
AD637JD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 38.70 $ 34.98 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD637JDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 34.10 $ 30.82 Y  成分表 PCN 購入
AD637JQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 14.60 $ 13.20 N  成分表 PCN 購入
AD637JRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 12.41 $ 11.23 Y  成分表 PCN 購入
AD637JRZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 250 $ 12.41 $ 11.23 Y  成分表 PCN 購入
AD637JRZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 11.23 Y  成分表 PCN 購入
AD637KDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 56.33 $ 50.93 Y  成分表 PCN 購入
AD637KQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 24.94 $ 22.53 N  成分表 PCN 購入
AD637KRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 21.37 $ 19.31 Y  成分表 PCN 購入
AD637SD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 86.35 $ 78.05 N  成分表 PCN 購入
AD637SD/883B 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 95.37 $ 86.22 N  成分表 PCN 購入
AD637SQ/883B 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 79.84 $ 72.18 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD637 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD637-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.90 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる