シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP370:  コンパレータ、汎用、オープン・ドレイン出力付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP370/ADCMP371は、入力オフセット電圧が6mV(最大値)の汎用コンパレータです。この各デバイスは-40~+125℃の温度範囲で高性能を維持するので、自動車やその他の温度条件の厳しいアプリケーションに最適であり、さらに低い消費電流と実装スペース効率の高いSC70パッケージを特長としているので、バッテリ電源駆動のポータブル機器にも最適です。

ADCMP371はプッシュ・プルの出力段を備え、これに対してADCMP370は外付けの抵抗を通して最高で22Vまでの高い電圧を引き込むことが可能なオープン・ドレイン出力段を備えています。

特長と利点

  • 2.25~5.5Vの動作電圧範囲
  • 低い消費電流:10µA
  • 出力段
    ADCMP370:高い電圧(22V)トレランスのオープン・ドレイン
    ADCMP371:プッシュ・プル
  • 10nAの入力バイアス電流
  • 5nAの入力オフセット電流
  • 6mVの入力オフセット電圧
  • 0V~VCCの同相入力電圧範囲
  • -40~+125℃の温度範囲で仕様を規定
  • 5ピンのSC70パッケージ

Functional Block Diagram for ADCMP370

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP370/ADCMP371: General Purpose Comparators Data Sheet (Rev B, 03/2011) (pdf, 214 kB)  データシート PDF
CN-0182: 単電源、低消費電力、プログラマブル・ウィンドウ・ディテクタ  (pdf, 0) 実用回路 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP370 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADCMP370AKS-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入
ADCMP370AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入
ADCMP370AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる