シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP356:  コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、プッシュ/プルのアクティブ・ハイ出力付き、4ピンSC70パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP350/ADCMP352/ADCMP354/ADCMP356は、汎用目的のアプリケーションで使うことのできる、コンパレータとリファレンス回路です。高電圧の入力と出力構造は、全てのデバイスの入力は最大22Vまでの電圧が可能で、出力はオープン・ドレインとなっています。-40~+125℃にわたっての温度範囲で高い性能を持つため、車載やその他の温度に厳しいアプリケーションにも適しています。また、低消費電力とスペース効率の良いSC70パッケージのため、バッテリ駆動のポータブル機器にも最適です。

アプリケーション

  • 電圧検出
  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • バッテリ・モニター
  • インテリジェント計測機器
  • ポータブル機器

特長と利点

  • 0.6Vのリファレンスを内蔵したコンパレータ
  • 出力段:
    オープン・ドレイン、アクティブ・ロー(ADCMP350)
    プッシュプル、アクティブ・ロー(ADCMP352)
    オープン・ドレイン、アクティブ・ハイ(ADCMP354)
    プッシュプル、アクティブ・ハイ(ADCMP356)
  • 高電圧(最大22V)の入力VIN、オープン・ドレイン出力ピン
  • 低消費電力:10µA
  • 入力バイアス電流:10nA
  • ヒステリシス:15mV
  • 伝搬遅延:5µs
  • -40~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定
  • 4ピンSC70パッケージを採用

ADCMP356機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356: Comparators and Reference Circuits Data Sheet  (Rev B, 04/2011) (pdf, 176 kB)  データシート PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP356 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADCMP356YKS-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.36 N  成分表 PCN 購入
ADCMP356YKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 4 ld SC70 4 工業用 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる