ADL5530: IFゲイン・ブロック、DC~1000MHz
ADL5530は、最大周波数1000MHzで動作する広帯域、固定ゲインのリニア・アンプです。セルラ、広帯域、CATV、LMDS/MMDSアプリケーションなどの各種の有線/無線デバイスに適用できます。
ADL5530は16.5dBのゲインを提供し、周波数、温度、電源電圧の変化やデバイスごとのバラツキに関する安定性に対して非常に優れています。+37dBmの高3次インターセプト・ポ ...続きを見る
ADL5530: IFゲイン・ブロック、DC~1000MHz
製品概要
ADL5530は、最大周波数1000MHzで動作する広帯域、固定ゲインのリニア・アンプです。セルラ、広帯域、CATV、LMDS/MMDSアプリケーションなどの各種の有線/無線デバイスに適用できます。
ADL5530は16.5dBのゲインを提供し、周波数、温度、電源電圧の変化やデバイスごとのバラツキに関する安定性に対して非常に優れています。+37dBmの高3次インターセプト・ポイント(OIP3)、+21.8dBの出力圧縮ポイント、3dBのノイズ指数を達成しています。
このシングルエンドのアンプは内部で50Ωにマッチングされ、入力リターン損失は11dBとなります。動作に必要なものは、入出力ACカップリング・コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外付けのインダクタのみです。
ADL5530の動作時の電源電圧は3~5V、電源電流は110mAです。
ADL5530はGaAs pHEMPTプロセスに基づいて製造され、優れた熱抵抗を示す露出パッドを備えた3mm×2mmのLFCSPパッケージで提供されます。動作温度範囲は-40~85℃です。本製品につきましては完全実装された評価用ボードが用意されていできます。
- 日本語データシート Rev 0, 07/2006 (pdf 1190kB)
- 英語データシート Rev 0, 11/2006 (pdf 295kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 193kB)
- 評価用ボード/ツール
特長
- GaAs、シングルエンド、16.5dBの固定ゲイン・アンプ
- 内部で50Ωにマッチングされる入出力
- 温度と電源電圧の範囲で完全仕様規定されたゲインと出力電圧
- 小さなフットプリントのパッケージ:3mm×2mm LFCSP
- 3~5V電源動作
- DCから1000MHzまでの動作
- 一般的なIF周波数の70/190/380MHzで動作するように全仕様を規定
- +37dBmの高3次インターセプト
- +22dBの出力圧縮ポイント
- 低ノイズ指数:3dB
| Part# | Frequency Range (MHz) | Gain (dB) | Output IP3 (dBm) | 1 dB Comp Point (dBm) | Noise Figure (dB) | Supply Current (max) | Specs @ (MHz) | Function | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8353 | 1 to 2700 | 19.5 | 22.8 | 8.3 | 5.6 | 42mA | 900 | Gain Block | 8-Lead LFCSP | $0.49 |
| AD8354 | 1 to 2700 | 19.5 | 19.3 | 4.8 | 4.4 | 25mA | 900 | Gain Block | 8-Lead LFCSP | $0.49 |
| AD8366 | - | 16 | - | - | 11.84 | 180mA | 100 | - | 32-Lead CSP | - |
| ADL5320 | 400 to 2700 | 13.7 | 42 | 25.6 | 4.2 | 104mA | 2140 | Driver | SOT-89 | $2.58 |
| ADL5321 | 2300 to 4000 | 14 | 41 | 26 | 4 | 100mA | 2600 | Driver | 3-Lead SOT-89 | $2.58 |
| ADL5322 | 700 to 1000 | 19.9 | 45.3 | 27.9 | 5 | 320mA | 900 | Driver | 8-Lead LFCSP | $3.52 |
| ADL5323 | 1700 to 2400 | 19.5 | 43.5 | 28 | 5 | 320mA | 2140 | Driver | 8-Lead LFCSP | $3.52 |
| ADL5521 | 400 to 4000 | 15.8 | 35 | 21.8 | 1 | 65mA | 1950 | LNA | 8-Lead LFCSP | $2.18 |
| ADL5523 | 400 to 4000 | 17 | 34 | 21.2 | 1 | 65mA | 1950 | LNA | 8-Lead LFCSP | $2.18 |
| ADL5530 | dc to 1000 | 16.8 | 37 | 21.8 | 3 | 110mA | 190 | IFA | 8-Lead LFCSP | $1.58 |
| ADL5531 | 20 to 500 | 20.9 | 41 | 20.4 | 2.5 | 100mA | 70 | IFA | 8-Lead LFCSP | $1.87 |
| ADL5534 | 20 to 500 | 20 | 40 | 20.4 | 2.5 | 110mA | 70 | Dual IFA | 16-Lead LFCSP | $3.00 |
| ADL5541 | 50 to 6000 | 14.7 | 39.2 | 16.3 | 3.8 | 92mA | 2000 | Gain Block | 8-Lead LFCSP | $1.67 |
| ADL5542 | 50 to 6000 | 18.7 | 39 | 18 | 3.2 | 92mA | 2000 | Gain Block | 8-Lead LFCSP | $1.67 |
| ADL5570 | 2300 to 2400 | 29 | - | 31 | - | 100mA | 2350 | Pwr Amp w/ Power Control | 16-Lead LFCSP | $5.06 |
| ADL5571 | 2500 to 2700 | 29 | - | 31 |