ADG936: SPDTスイッチ、デュアル、4GHzの広帯域幅、1GHz時36dB絶縁、1.65~2.75V、CMOS
ADG936/ADG936-Rは、2個の選択可能なSPDTスイッチで構成される広帯域幅のアナログ・スイッチです。CMOSプロセスの採用によって、1GHzまでの周波数に対し高絶縁特性と低挿入損失性能を実現しました。ADG936は50Ω終端のシャント・レグを備えた吸収性/マッチングのデュアルSPDTスイッチ、ADG936-Rは反射性のデュアルSPDTスイッチです。 これらのデバイスは、DC~1G ...続きを見る
ADG936: SPDTスイッチ、デュアル、4GHzの広帯域幅、1GHz時36dB絶縁、1.65~2.75V、CMOS
製品概要
ADG936/ADG936-Rは、2個の選択可能なSPDTスイッチで構成される広帯域幅のアナログ・スイッチです。CMOSプロセスの採用によって、1GHzまでの周波数に対し高絶縁特性と低挿入損失性能を実現しました。ADG936は50Ω終端のシャント・レグを備えた吸収性/マッチングのデュアルSPDTスイッチ、ADG936-Rは反射性のデュアルSPDTスイッチです。 これらのデバイスは、DC~1GHzの周波数範囲で高絶縁性能が得られるように設計されています。各スイッチはCMOS制御ロジックを内蔵しているため、外付けの制御回路が不要です。制御入力は、CMOS、LVTTLの両方と互換です。消費電流が低いため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用の高周波数スイッチングに最適です。
特長
- 広帯域幅のスイッチ:-3dB(@4GHz)
- ADG936:吸収性のデュアルSPDT
- ADG936-R:反射性のデュアルSPDT
- 高絶縁(オフ時):36dB(@1GHz)
- 低挿入損失:0.9dB(@DC~1GHz)
- 1.65~2.75Vの単電源
- CMOS/LVTTL制御ロジック
- 20ピンTSSOPおよび4mm×4mmのLFCSPパッケージ
- 低消費電力(最大1μAの消費電流)
Diagrams
- その他
- シンボル&フットプリント
ADG936 に関するその他のブロック図
SPDTスイッチ、デュアル、4GHzの広帯域幅、1GHz時36dB絶縁、1.65~2.75V、CMOS
20-Lead TSSOP (RU-20)
Functional Block Diagram for ADG936
| Part# | Switch Type | Supply Voltage | Insertion Loss (dB) | Bandwidth | P-1dB (dBm) | Off Isolation (-dB) | Crosstalk (-dB) | t ON | t OFF | Cd OFF (pF) | Available Packages | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG901 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG902 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG918 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG919 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG936 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.9 | 4GHz | 16 | 60 | 69 | 11ns | 10ns | n/a | CSP, SOP | Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch | $1.46 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADG936 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG936BCP | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.61 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCP-500RL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.61 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCP-R | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCP-R-500RL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCP-R-REEL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCP-R-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCP-REEL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.61 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCP-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.61 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG936BCPZ | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADG936BCPZ-R | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $1.46 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADG936BCPZ-R-REEL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCPZ-REEL | 製造中止 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCPZ-REEL7 | 製造中止 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCPZ-RL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADG936BCPZ-RL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $ | 01/09/2009 |
Y
|