シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADRF6604:  Rx用ミキサー、1200MHz ~3600MHz 、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADRF6604は、PLLとVCOを内蔵した、高ダイナミックレンジのアクティブ・ミキサーです。PLL / シンセサイザーは、ミキサーへのfLO入力を発生させるため、フラクショナルNのPLLを使っていますリファレンス入力は、分周または逓倍することができ、その後PLLの位相周波数検出(PFD)に印加されます。

PLLは、12MHz~160MHzの入力リファレンス周波数をサポートできます。PFD出力はチャージポンプを制御し、その出力はチップ外のループ・フィルタをドライブします。

ループ・フィルタの出力は、内蔵VCOに与えられます。2×fLOのVCO出力はLOデバイダとプログラマブルPLLデバイダに印加されます。プログラマブルPLLデバイダは、シグマ・デルタ(ΣΔ)モジュレータ(SDM)によって制御されます。SDMのモジュールは、1~2047間でプログラムすることができます。

アクティブ・ミキサーはシングルエンド、50ΩのRF入力を200Ωの差動IF出力に変換します。IF出力は最大500MHzまで動作することができます。

ADRF6604は最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パドルを持つ40ピン、鉛フリーの6mm×6mm LFCSPパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 携帯電話基地局

特長と利点

  • フラクショナルNを内蔵した、Rxミキサー
  • RF入力周波数範囲:1200MHz~3600MHz
  • 内蔵LO周波数範囲:2500MHz~2900MHz
  • 入力P1dB:14.5dBm
  • 入力IP3:27.5dBm
  • 外部ピンを介してIIP3を最適化
  • ノイズ指数(SSB):
    IP3SETピン オープン:14.3dB
    IP3SETピンを3.3Vに接続:15.5dB
  • 電圧変換ゲイン:6.8dB
  • 200ΩのIF出力インピーダンスにマッチング
  • IF 3dB帯域幅:500MHz
  • 3線SPIインターフェースを介してプログラム可能
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6604 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADRF6604: 1200 MHz to 3600 MHz Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet (Rev B, 01/2014) (pdf, 2473 kB)  データシート PDF
Integrated Devices Arm Infrastructure Radios
These highly integrated circuits combine PLLs, VCOs, modulators, and mixers using an advanced SiGe BiCMOS process to save space without sparing electrical performance.
(Microwaves & RF, September 2009)
技術関連記事 HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the ADRF6604

  • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADRF6604 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADRF6604-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる