AD8319:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、40dB

AD8319は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGeプロセスによる復調ログアンプです。1MHz~10GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。

実証済みのAD8313ログ検出器/コントローラのアーキテクチャをベースにしており、最大10GHzのRF入力に対してデバイスの小型化、低消費電力、広帯域幅といった利点を提供します。

本デ ...続きを見る

AD8319:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、40dB

製品概要

AD8319は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGeプロセスによる復調ログアンプです。1MHz~10GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。

実証済みのAD8313ログ検出器/コントローラのアーキテクチャをベースにしており、最大10GHzのRF入力に対してデバイスの小型化、低消費電力、広帯域幅といった利点を提供します。

本デバイスは、900MHz/1900MHz/2.2GHzの携帯電話周波数、および3.6/5.8/8GHzの周波数用に仕様規定されています。

DC等価出力電圧に対して計測モードで使用でき、設定値の制御信号をVSET入力に加える場合はコントローラ・モードで使用できます。また、出力電力の制御アプリケーションでは、VOUT信号を使用してゲインまたは減衰器の調整ができます。

AD8319は、全入力周波数範囲にわたって温度に対するきわめて高い安定性を提供します。外付け抵抗(ユーザが設定)が1つあれば、目標の入力周波数に対する温度補償を最適化できます。

出力段では、15mAの出力電流のドライバ機能と高速の出力応答時間が得られます。

AD8319は、3~5.5V単電源での動作が規定されており、パッケージは省スペース型の2mm×3mm、8ピンLFCSPを採用しています。拡張工業用温度範囲(1)の-40~+85℃にわたって全仕様が規定されています。

製品の提供

次のサンプルと評価ボードを提供しています。

AD8319ACPZ
AD8319-EVAL

特長

  • RF入力周波数範囲:1MHz~10GHz
  • 広いダイナミック・レンジ:>40dB
  • 高精度:40dBレンジで±1dB
  • 温度の安定性:±0.5dB
  • 高速応答:8/10ns(立下がり/立上がり時間)
  • 15mA出力電流のドライブ機能
  • 3~5.5V単電源
  • 2mm×3mm小型8ピンLFCSPパッケージ

Diagrams

AD8319 Diagram
Functional Block Diagram for AD8319

仕様

RF Frequency (MHz) 1 to 10000
Dynamic Range (dB) 45dB
Temp Stability (dB) ±0.5dB
Response Time (ns typ) 6ns
Voltage Supply (V) 3 to 5.5
Supply Current (max) 22mA
Package 8-Lead CSP

その他の製品を探す

Part# Product Description RF Frequency (MHz) Dynamic Range (dB) Temp Stability (dB) Response Time (ns typ) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD606 Limiter Output - 80 - 400 4.5 to 5.5 13 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC $22.00
AD640 Military Specified Part Available - 50 ±1 10 +/- 4.5 to +/- 7.5 44 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $36.48
AD641 Military Specified Part Available - 44 ±1 10 +/- 4.5 to +/- 7.5 44 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $32.82
AD8302 Dual-Channel Gain and Phase Outputs 2,700 60 ±1 60 2.7 to 5.5 19 14-Lead TSSOP $12.14
AD8306 Military Specified Part Available 5 to 400 100 ±1 73 2.7 to 5.5 16 16-Lead SOP $14.67
AD8307 High Dynamic Range dc to 500 92 ±1 400 2.7 to 5.5 8 8-Lead SOIC/DIP $6.07
AD8309 Limiter Output 5 to 500 100 ±1 67 2.7 to 5.5 16 16-Lead TSSOP $7.84
AD8310 High Dynamic Range dc to 440 100 ±1 15 2.7 to 5.5 8 8-Lead SOIC $4.00
AD8311 Low Power for Battery Operation 100 to 2500 50 ±0.5 150 2.7 to 5.5 8.5 WLCSP $1.27
AD8312 Low Power for Battery Operation 50 to 3500 45 ±0.5 70 2.7 to 5.5 4.2 WLCSP $1.27
AD8313 Industry Standard 100 to 2500 70 ±1.25 40 2.7 to 5.5 14 8-Lead uSOIC $7.99
AD8314 Industry Standard 100 to 2700 45 ±1 70 2.7 to 5.5 4.5 8-Lead uSOIC/CSP $1.10
AD8315 Low Power for Battery Operation 100 to 2500 50 ±1 150 2.7 to 5.5 8.5 8-Lead uSOIC $4.00
AD8317 Available in Die 1 to 10000 55 ±0.5 6 3 to 5.5 20 8-Lead CSP $3.98
AD8318 Integrated Temp Sensor 1 to 8000 70 ±0.5 10 4.5 to 5.5 68 16-Lead CSP $5.05
AD8319 Pin-compatible with AD8317 1 to 10000 45 ±0.5 6 3 to 5.5 22 8-Lead CSP