AD8309: ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き
AD8309は、連続検出方式を用いた500MHzの検波用ログアンプです。この「ログアンプ」は、セルラ基地局やレーダーなどの無線受信装置で使われるRSSI(受信信号の強度表示)や位相検出に適しています。
ダイナミックレンジが100dBの場合、真ん中の80dBの範囲では±0.4dBの精度を持ち、動作速度は最大500MHzです。対数出力は入力信号の対数値に比例し、100dBの入力範 ...続きを見る
AD8309: ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き
製品概要
AD8309は、連続検出方式を用いた500MHzの検波用ログアンプです。この「ログアンプ」は、セルラ基地局やレーダーなどの無線受信装置で使われるRSSI(受信信号の強度表示)や位相検出に適しています。
ダイナミックレンジが100dBの場合、真ん中の80dBの範囲では±0.4dBの精度を持ち、動作速度は最大500MHzです。対数出力は入力信号の対数値に比例し、100dBの入力範囲に対してDC0.4~2.5Vを出力します。入力信号を100dBで増幅するリミッタ出力も備えており、最大±100psの位相スキューを持つ安定したリミッタを提供します。このリミッタ出力は、FSKおよびPSKの変調信号を復調する用途に適しています。
AD8309は、DC2.7~5.5V、20mA(typ)の単電源で動作します。16ピンのプラスチックTSSOPパッケージで供給されます。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8309-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。
クイックリンク
- データシート Rev A, 05/1999 , (pdf)
- 英語データシート Rev B, 05/1999, (pdf, 311 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
| Part# | Product Description | RF Frequency (MHz) | Dynamic Range (dB) | Temp Stability (dB) | Response Time (ns typ) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD606 | Limiter Output | - | 80 | - | 400 | 4.5 to 5.5 | 13 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC | $22.00 |
| AD640 | Military Specified Part Available | - | 50 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $36.48 |
| AD641 | Military Specified Part Available | - | 44 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $32.82 |
| AD8302 | Dual-Channel Gain and Phase Outputs | 2,700 | 60 | ±1 | 60 | 2.7 to 5.5 | 19 | 14-Lead TSSOP | $12.14 |
| AD8306 | Military Specified Part Available | 5 to 400 | 100 | ±1 | 73 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead SOP | $14.67 |
| AD8307 | High Dynamic Range | dc to 500 | 92 | ±1 | 400 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC/DIP | $6.07 |
| AD8309 | Limiter Output | 5 to 500 | 100 | ±1 | 67 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead TSSOP | $7.84 |
| AD8310 | High Dynamic Range | dc to 440 | 100 | ±1 | 15 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC | $4.00 |
| AD8311 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±0.5 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | WLCSP | $1.27 |
| AD8312 | Low Power for Battery Operation | 50 to 3500 | 45 | ±0.5 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.2 | WLCSP | $1.27 |
| AD8313 | Industry Standard | 100 to 2500 | 70 | ±1.25 | 40 | 2.7 to 5.5 | 14 | 8-Lead uSOIC | $7.99 |
| AD8314 | Industry Standard | 100 to 2700 | 45 | ±1 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.5 | 8-Lead uSOIC/CSP | $1.10 |
| AD8315 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±1 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 8-Lead uSOIC | $4.00 |
| AD8316 | Dual Output AD8315 | 100 to 2500 | 49 | ±1 | 50 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 16-Lead CSP | - |
| AD8317 | Available in Die | 1 to 10000 | 55 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 20 | 8-Lead CSP | $3.98 |
| AD8318 | Integrated Temp Sensor | 1 to 8000 | 70 | ±0.5 | 10 | 4.5 to 5.5 | 68 | 16-Lead CSP | $5.05 |
| AD8319 | Pin-compatible with AD8317 | 1 to 10000 | 45 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 22 | 8-Lead CSP | $1.77 |
| ADL5513 | 125°C Operation, Broadband | 1 to 4000 | 80 | ±0.5 | 10 | 2.7 to 5.5 | - | 16-Lead CSP | - |
| ADL5519 | Dual-Channel AD8317 | 1 kHz to 10000 | 62 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 56 | 32-Lead LFCSP | $5.04 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8309 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8309-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $100.19 | 10/31/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8309ARU | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $10.86 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8309ARU-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8309ARUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $9.87 | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8309ARUZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | 08/29/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close