シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9957:  18ビットIQデータ・パスと14ビットDACを備えた1GSPS直交デジタル・アップコンバータ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9957は、コスト、サイズ、消費電力、動的性能が重要な通信システムに最適なユニバーサルなI/Q変調器/アジャイル・アップコンバータです。高速のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)、高性能な高速14ビットD/Aコンバータ(DAC)、クロック乗算器回路、デジタル・フィルタ、その他のDSP機能をシングル・チップに集積しています。AD9957は、有線または無線通信システムでのデータ伝送用にベースバンドのアップコンバージョンを行います。

AD9957は、AD9857とAD9856を含む直交デジタル・アップコンバータ(QDUC)ファミリーの3番目の製品であり、動作速度、消費電力、スペクトル性能の面で性能アップしています。先行製品とは異なり、I/Qベースバンド・データ用の16ビット・シリアル入力モードに対応します。シングル・トーン、サイン波ソース、または補間DACの動作に設定できます。

リファレンス・クロック入力回路には、水晶発振器、高速2分周入力、リファレンス・クロック周波数の乗算用の低ノイズPLLがあります。

制御機能のユーザ・インターフェースには、Blackfin DSPのSPORTに簡単に接続できるシリアル・ポート、信号パラメータ(位相、周波数、振幅)の高速かつ容易なシフト・キーイングが可能なプロファイル・ピンが備わっています。

アプリケーション

  • HFCデータ、テレフォニー、ビデオ・モデム
  • ワイヤレス基地局伝送
  • ブロードバンド通信伝送
  • インターネット・テレフォニー
  • 特長と利点

    • 1GSPSの内部クロック速度(最大400MHzのアナログ出力)
    • 1GSPSの14ビットDAC内蔵
    • 250MHzのI/Qデータ・スループット・レート
    • 位相ノイズ≦-125dBc/Hz(400MHzキャリア @1kHzオフセット)
    • 優れた動的性能:80dBを超える狭帯域SFDR
    • シフト・キーイング用の8つのプログラマブルなプロファイル
    • リファレンス・クロック乗算器
    • 位相変調機能

    AD9957機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9957: 18ビットI/Qデータパスおよび14ビットDAC内蔵の1GSPS直交デジタル・アップコンバータ (Rev A, 01/2008) (pdf, 3262 kB)  データシート PDF
    AD9957: 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 04/2012) (pdf, 1212 kB)  データシート PDF
    AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics  (pdf, 1582 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係  (pdf, 528 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
    This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
    Webcasts WEBCAST
    Performance Clocks: Demystifying Jitter
    Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
    Webcasts WEBCAST
    UG-208: Evaluation Board User Guide for AD9957  (pdf, 1296 kB)
    1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 14-Bit DAC Evaluation Board
    ユーザー・ガイド PDF
    Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
    by Valoree Young, Analog Devices
    (Electronic Products, September 2006)
    技術関連記事 HTML
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
    (Control Engineering, 9/14/2006)
    関連記事 HTML
    Analog - Industy's Fastest Digital Synthesizers Integrate 14-Bit DACs
    (Electropages, 1/15/2007)
    関連記事 HTML
    Specialized Data Converters Move Up The Signal Chain
    (Electronic Design, 1/11/2007)
    関連記事 HTML
    Synthesizer ICs with On-Chip 14-Bit DACs Tout 1 GSPS Operation
    (eeProductCenter, 12/5/2006)
    関連記事 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9957 IBIS Model IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9957 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9957 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9957/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 400.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる