シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9837:  プログラマブル波形生成器、2.3V~5.5V、低消費電力8.5mW

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9837は、低消費電力のプログラマブル波形生成器で、サイン波、三角波または矩形波出力を提供する機能があります。波形生成器は、さまざまなタイプのセンシング、アクチュエーションおよび時間的反射率測定(TDR)アプリケーションなどにおいて必要とされます。 出力周波数と位相は、ソフトウエアーでプログラムすることができ、容易にチューニングできます。周波数レジスタは28ビット長で、16MHzのクロック・レートでは0.06 Hzの分解能が実現できます、5MHzのクロック・レートでAD9837は、0.02Hzの分解能でチューニングできます。

AD9837は、3線式シリアル・インターフェースを用いて書き込まれます。このシリアル・インターフェースは、最大40MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持っています。このデバイスは、2.3V~5.5Vの電源で動作します。

AD9837にはパワーダウン(SLEEP)機能があります。使われないデバイスの部分は、消費電流を最小化するためにパワーダウンさせることが出来ます。例えば、クロック出力を発生させるだけの場合、DACをパワーダウンさせることが出来ます。

AD9837は10ピンのLFCSP_WDパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 刺激周波数/波形の生成
  • 液体およびガスの流量計測
  • 知覚的アプリケーション:接近、動き、欠陥などの検出
  • ラインの喪失/減衰
  • テスト装置および医療機器
  • スイープ/クロック生成
  • 時間的反射率測定(TDR)アプリケーション

特長と利点

  • デジタル的プログラマブルな周波数と位相
  • 消費電力:8.5mW@2.3V
  • MCLK速度:
    --16 MHz(Bグレード品)、 --5MHz(Aグレード品)
  • 28ビット分解能:0.06Hz分解能@16MHzリファレンス・クロック
  • サイン波、三角波、矩形波出力
  • 電源電圧:2.3 V~5.5 V
  • 3線式SPIインターフェース
  • 拡張温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • パワーダウン動作
  • 10ピンLFCSP

AD9837 機能ブロック図

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.
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
AD9837: 低消費電力、8.5 mW、2.3 V~5.5 Vのプログラマブル波形ジェネレータ (Rev 0, 04/2011) (pdf, 1081 kB)  データシート PDF
AD9837: Low Power, 8.5 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator Data Sheet (Rev A, 12/2012) (PDF, 968 kB)  データシート PDF
AN-1248: SPI Interface  (pdf, 155 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1070: Programming the AD9833/AD9834  (pdf, 127 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1044: Programming the AD5932 for Frequency Sweep and Single Frequency Outputs  (pdf, 94 kB) アプリケーション・ノート PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
設計ハンドブック PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
UG-269: 低消費電力 8.5 MW、2.3 V~5.5 V、プログラマブル波形ジェネレータAD9837 の評価  (pdf, 805 kB) ユーザー・ガイド PDF
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9837 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD9837 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD9837 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD9834 IIO Direct Digital Synthesis Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9837 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9837ACPZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD9837ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD9837BCPZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入
AD9837BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9837 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD9837SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる