シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5519:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、デュアル、62dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5519は、2つのAD8317を内蔵したデュアル復調式ログアンプです。RF入力信号を、対応するデシベルスケールの出力に正確に変換できます。ADL5519は、正確にスケーリングされた個別の対数出力電圧を2つのRF測定チャンネルに提供します。このデバイスには2つの補足的な出力ポート(OUTPとOUTN)があり、OUTAとOUTBのチャンネル間の測定値差を与えます。オンチップ・チャンネル・マッチングによって、ログアンプ出力は温度変動やプロセス変動の影響を受けなくなります。

温度センサ・ピンは、デバイスの動作温度範囲の全域で温度に比例する、スケーリングされた電圧を供給します。ADL5519は、1MHzから8GHzまでの信号に対して正確な対数適合性を維持し、10GHzまで実用的に使用できます。±3dBのダイナミック・レンジは62dB(typ)で、±1dBのダイナミック・レンジは50dBを超えます(50Ω基準)。ADL5519の応答時間は6ns/8ns(立下がり時間/立上がり時間)であるため、50MHzを超えるパルス・レートでRFのバースト検出が可能です。このデバイスは、周囲温度条件に対して、これまでにない対数インターセプト安定性が得られます。デバイスの駆動には、3.3~5.5Vの電源が必要です。消費電流は60mA(typ)で、デバイスのディスエーブル時には1mA未満に減少します。

このデバイスは、同時に4つのログアンプ測定値を供給できます。デシベル・リニアの測定値は、-22mV/dBという都合よくスケーリングされたスロープでOUTAとOUTBに与えられます。OUTAとOUTBとのログアンプ差は、OUTPとOUTNにおける差動信号またはシングルエンド信号として得られます。VLVLに加えられるオプションの電圧を同相の基準レベルとして使用し、グラウンド電位を超えるOUTPとOUTNの電圧をオフセットします。ブロードバンド出力ピンは、多くのシステム・ソリューションに対応できます。

ADL5519のいずれかの出力ピンを設定することで、可変ゲインアンプ(VGA)に制御電圧を供給できます。出力ピンについては、コントローラ・アプリケーションに使用できるように、特別な注意を払ってブロードバンド・ノイズを最小限に抑えました。

ADL5519は、SiGeバイポーラICプロセスで製造され、5mm×5mmの32ピンLFCSPで提供されます。動作温度範囲は-40~+125℃です。

アプリケーション

  • RFトランスミッタ・パワーアンプのリニアライゼーションとゲイン/パワー制御
  • 無線リンク・トランスミッタのパワー・モニタリング
  • デュアル・チャンネル・ワイヤレス・インフラストラクチャ無線
  • アンテナVSWRモニタ
  • 基地局、WLAN、WiMAX、レーダでのRSSI測定
  • 特長と利点

    • 広帯域幅:1MHz~10GHz
    • 2チャンネル出力ポートとチャンネル差動出力ポート
    • 正確にスケーリングされた温度センサを内蔵
    • ダイナミック・レンジ:62dB(±3dB)
    • >50dB(±1dB)、最大8GHz
    • 温度に対する安定性:±0.5dB(-40~+85℃)
    • 低ノイズの検出器/コントローラ出力
    • パルス応答時間:6ns/8ns(立下がり時間/立上がり時間)
    • 電源動作:3.3~5.5V@60mA
    • 高速SiGeプロセスで製造
    • 小型パッケージ:5mm×5mm、32ピンLFCSP
    • 動作温度範囲:-40~+125℃

    ADL5519機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADL5519: 1Mhz~10Ghz、62dBのデュアル・ログ検出器/コントローラ (Rev 0, 01/2008) (pdf, 4123 kB)  データシート PDF
    ADL5519: 1 kHz to 10 GHz, 64 dB Dynamic Range Dual Log Detector/Controller Data Sheet (Rev A, 04/2009) (pdf, 3496 kB)  データシート PDF
    AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技術関連記事 HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    技術関連記事 PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    技術関連記事 PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    技術関連記事 PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技術関連記事 PDF
    Dual-channel Logarithmic Detector IC to Measure and Control RF Signals
    (EE Times 6/27/2006)
    関連記事 HTML
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADL5519 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADL5519 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADL5519-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる