シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8307:  低価格ログアンプ、DC~500MHz、92dB

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8307は、8ピン(SO-8)パッケージに搭載された初めてのログアンプです。連続検出方式のモノリシックの500MHz復調用ログアンプです。ダイナミックレンジは±3dBの誤差範囲では92dB、また±1dBの誤差範囲では88dBを、100MHz以下の全周波数で実現します。きわめて安定性に優れているうえに使いやすく、外付け部品もわずかで済みます。2.7~5.5V、7.5mAの単電源で動作し、3Vでわずかに22.5mWという画期的な低消費電力を実現しました。CMOS互換の高速制御ピンにより、AD8307をディスエーブルして150μA未満の待機電流にすることができます。

カスケード接続されたアンプ/リミタのセルは、それぞれ小信号ゲインが14.3 dB、-3 dB(半値)帯域幅が900 MHzになっています。入力は完全な差動型で、インピーダンスはやや高めです(1.1 kΩ、並列容量約1.4 pF)。AD8307は、約-75 dBm(ここでdBmは50Ωのソースを基準とします。つまり、-85 dBVまたは±56μVの正弦波振幅に相当します)から+17 dBm(+6.8 dBVまたは±2.2 Vの正弦波振幅)までの基本ダイナミック・レンジを提供します。簡単な入力整合回路を用いれば、これを-88 dBmから+3 dBmの範囲に下げることもできます。この範囲の中心では、100 MHz以下の周波数で±0.3 dB(typ)の対数直線性が得られ、その直線性は、500 MHzでもそれほど劣化しません。低い周波数に制限はなく、AD8307を可聴音周波数(20 Hz)もしくはそれ以下の周波数で使用することも可能です。

AD8307は、-40℃から+85℃までの産業温度範囲で動作し、8ピンのSOICとPDIPパッケージで提供されます。

特長と利点

  • 完全マルチステージ・ログアンプ
  • 92dBダイナミックレンジ:-75dBm~+17dBm
    マッチング抵抗使用時:90dBm
  • 単電源動作:2.7V(min)、7.5mA(typ)
  • DC~500MHz動作、±1dB直線性
  • スロープ:25mV/dB、インターセプト:-84dBm
  • 全温度範囲で安定なスケーリング
  • 完全差動
  • パワーアップ時間:100ns、スリープ電流:150μA

AD8307機能ブロック図

AD8307ブロック図
AD8307機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8307: LOGアンプ、低価格、DC-500MHz、92dB (Rev 0, 05/1999) (pdf, 284 kB)  データシート PDF
AD8307: Low Cost DC-500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2008) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: 低周波での RF ディテクタ製品の動作  (pdf, 2193 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8307 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8307AN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 8.30 $ 7.01 N  成分表 PCN 購入
AD8307ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.19 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8307AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.30 $ 7.01 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8307AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 7.01 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8307AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 8.30 $ 7.01 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8307ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.19 $ 6.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8307ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8307ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 7.19 $ 6.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる