AD9957
新規設計に推奨18ビットIQデータ・パスと14ビットDACを備えた1GSPS直交デジタル・アップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.97
製品情報
- 1GSPSの内部クロック速度(最大400MHzのアナログ出力)
- 1GSPSの14ビットDAC内蔵
- 250MHzの入力データレート
- 位相ノイズ≦-125dBc/Hz(400MHzキャリア@1kHzオフセット)
- 優れた動的性能:80dBを超える狭帯域SFDR
- シフト・キーイング用の8つのプログラマブルなプロファイル
- SIN(x)/(x)補正(逆SINCフィルタ)
- 基準クロック逓倍器
- 水晶1個で動作する発振器を内蔵
- ソフトウェア制御とハードウェア制御によるパワーダウン
- RAMを内蔵
- 位相変調機能
- マルチチップ同期
- Blackfin SPORTと容易にインターフェース
- 4~252倍のインターポレーション係数
- インターポレーションDACモード
- ゲイン制御DAC
- 最大2GHzまでの基準クロックを可能にする内部分周器
- 1.8Vおよび3.3V電源
- 100ピンTQFP_EPパッケージを採用
AD9957は、コスト、サイズ、消費電力、動的性能が重要な通信システムに最適なユニバーサルなI/Q変調器/アジャイル・アップコンバータです。高速のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)、高性能な高速14ビットD/Aコンバータ(DAC)、クロック乗算器回路、デジタル・フィルタ、その他のDSP機能をシングル・チップに集積しています。AD9957は、有線または無線通信システムでのデータ伝送用にベースバンドのアップコンバージョンを行います。
AD9957は、AD9857とAD9856を含む直交デジタル・アップコンバータ(QDUC)ファミリーの3番目の製品であり、動作速度、消費電力、スペクトル性能の面で性能アップしています。先行製品とは異なり、I/Qベースバンド・データ用の16ビット・シリアル入力モードに対応します。シングル・トーン、サイン波ソース、または補間DACの動作に設定できます。
リファレンス・クロック入力回路には、水晶発振器、高速2分周入力、リファレンス・クロック周波数の乗算用の低ノイズPLLがあります。
制御機能のユーザ・インターフェースには、Blackfin DSPのSPORTに簡単に接続できるシリアル・ポート、信号パラメータ(位相、周波数、振幅)の高速かつ容易なシフト・キーイングが可能なプロファイル・ピンが備わっています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9957BSVZ | 100-Lead TQFP w/ EP | ||
| AD9957BSVZ-REEL | 100-Lead TQFP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9957BSVZ | 製造中 | |
| AD9957BSVZ-REEL | 製造中 | |
|
3 24, 2011 - 11_0065 AD9957 die change |
||
| AD9957BSVZ | 製造中 | |
| AD9957BSVZ-REEL | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9957BSVZ | 製造中 | |
| AD9957BSVZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。