White humanoid robot carries a box in a modern factory.

On-Demand Webinar:

Humanoid Robotics: Deterministic Motion Control & Edge AI Systems

Watch Now

磁気センサー
磁気センサーは、永久磁石、電導体、電子デバイスなどの周辺の磁場を検出、測定する製品です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。ADI MagIC+の画期的なマルチターン・センシング技術はゼロ・パワーで動作し、よりスペース効率の高いソリューションを可能にします。ADI MagIC+
Viewing:
ADI MagIC+
もしパワー(電力)をゼロにするパワー(能力)があったらどうでしょう?

もしパワー(電力)をゼロにするパワー(能力)があったらどうでしょう? これは矛盾する話ではなく、むしろ魔法のような話です。ADMT4000トゥルー・パワー・オン・マルチターン・センサーは、磁気センサーの領域で、より具体的には磁気位置検出の領域で、これまで可能だと考えられていた境界線を変化させます。

Title
Subtitle
さらに詳しく

ADMT4000の製品ページをご覧ください。このページでは、データシートのダウンロード、サポート・デザイン・リソースの検索、評価用キットの注文ができます。

Title
Subtitle
さらに詳しく

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ADI MagIC+マルチターン・センサー

ADI MagIC+グループが提供する独自のTPO(True Power-on)のマルチターン・テクノロジーは、電源や接触なしで磁石の回転を追跡することができます。これにより、電源がない状態でモーターの回転を測定する必要があるアプリケーションにおいて、バッテリ・バックアップ、リニア・トランスデューサー、またはギアリングの必要性がなくなります。システムの利点には、ホーミングとキャリブレーションが不要になることが挙げられ、工場のダウンタイムとコストを削減したり、シングルチップ・ソリューションで堅牢な安全機能を提供したりすることができます。
campaign-image
campaign-image

ADI MagIC+マルチターン・センサー

ADI MagIC+グループが提供する独自のTPO(True Power-on)のマルチターン・テクノロジーは、電源や接触なしで磁石の回転を追跡することができます。これにより、電源がない状態でモーターの回転を測定する必要があるアプリケーションにおいて、バッテリ・バックアップ、リニア・トランスデューサー、またはギアリングの必要性がなくなります。システムの利点には、ホーミングとキャリブレーションが不要になることが挙げられ、工場のダウンタイムとコストを削減したり、シングルチップ・ソリューションで堅牢な安全機能を提供したりすることができます。