SHARCプロセッサ

アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサ・ファミリーは、コアとメモリの高性能と傑出したI/Oスループットによって浮動小数点DSP市場をリードしています。幅広い製品バリエーションと価格帯をそろえた SHARC プロセッサは、ダイナミック・レンジが重視される数多くのアプリケーションでリアルタイム浮動小数点プロセッサの処理性能を実現します。ARM® コア内蔵の最新製品は、最先端の電力対性能効率、高度なネットワーク接続機能を提供します。
製品セレクション・テーブル

SHARC Processors

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Processor Product FamilyClock Input
(max)
(Hz)
MMACSExternal I/O Supply VoltageMemory L1L3 16 bit PortsMemory Supported ExternalGPIO pinsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADSP-SC570 SHARC 450M 900 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 384 KB with Parity-- 64-
2ADSP-SC573 SHARC 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 768 KB with Parity 1 DDR2, DDR3, LPDDR1 92 $19.39
3ADSP-SC572 SHARC 450M 900 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 384 KB with Parity 1 DDR2, DDR3, LPDDR1 92 $15.39
4ADSP-SC571 SHARC 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 768 KB with Parity-- 64-
5ADSP-21573 SHARC 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 768 KB with Parity 1 DDR2, DDR3, LPDDR1 92 $18.13
6ADSP-21571 SHARC 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 768 KB with Parity-- 64-
7ADSP-SC589 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 102 $33.96
8ADSP-SC587 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 102 $30.88
9ADSP-SC584 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 80 $24.41
10ADSP-SC583 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 80 $23.19
11ADSP-SC582 SHARC, SHARC + 450M 900 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 640 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 80 $21.23
12ADSP-21587 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 102 $26.25
13ADSP-21584 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 1280 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 80 $22.82
14ADSP-21583 SHARC, SHARC + 450M 1800 1.5V, 1.8 V, 3.3 V 768 KB with Parity 3 Async, DDR2, DDR3, LPDDR1 80 $21.68
15ADSP-21477 SHARC 200M 400 3.3 V 2 Mb 2- 16 $7.75
16ADSP-21467 SHARC 450M 900 1.8 V, 3.3 V 5 Mb 1 DDR 16-
17ADSP-21479 SHARC 266M 532 3.3 V 5 Mb 2 Async, SDRAM 16 $8.77
18ADSP-21478 SHARC 266M 532 3.3 V 3 Mb 2 Async, SDRAM 16 $7.95
19ADSP-21489 SHARC 450M 900 3.3 V 5 Mb 2 Async, SDRAM 16 $11.63
20ADSP-21488 SHARC 400M 800 3.3 V 3 Mb 2 Async, SDRAM 16 $10.77
21ADSP-21487 SHARC 450M 900 3.3 V 5 Mb 2 Async, SDRAM 16-
22ADSP-21486 SHARC 400M 800 3.3 V 5 Mb 1 Async 16-
23ADSP-21483 SHARC 400M 800 3.3 V 3 Mb 2 Async, SDRAM 16-
24ADSP-21469 SHARC 450M 900 1.8 V, 3.3 V 5 Mb 1 DDR 16 $15.33
25ADSP-21375 SHARC 266M 532 3.3 V 0.5 MB 2 Async, SDRAM 16 $10.12
26ADSP-21371 SHARC 266M 532 3.3 V 1 Mb 2 Async, SDRAM 16 $13.67
27ADSP-21369 SHARC 400M 800 3.3 V 2 Mb 2 Async, SDRAM 16 $20.28
28ADSP-21368 SHARC 400M 800 3.3 V 2 Mb 2 Async, SDRAM 16 $37.51
29ADSP-21367 SHARC 400M 800 3.3 V 2 Mb 2 Async, SDRAM 16-
30ADSP-21366 SHARC 333M 666 3.3 V 3 Mb 1 Async 16-
31ADSP-21365 SHARC 333M 666 3.3 V 3 Mb 1 Async 16-
32ADSP-21364 SHARC 333M 666 3.3 V 3 Mb 1 Async 16 $32.70
33ADSP-21363 SHARC 333M 666 3.3 V 3 Mb 1 Async 16 $20.83
34ADSP-21362 SHARC 333M 666 3.3 V 3 Mb 1 Async 16-
35ADSP-21261 SHARC 150M 300 3.3 V 1 Mb 1 Async 16 $6.84
36ADSP-21266 SHARC 200M 400 3.3 V 2 Mb 1 Async 16-
37ADSP-21262 SHARC 200M 400 3.3 V 2 Mb 1 Async 16 $17.66


ADSP-SC58x / ADSP-2158x シリーズ

SHARC+コアとARM® コアのマルチコアSOC、高機能リアルタイム・オーディオと
工業向けアプリケーションに24GFLOPSの性能を2Wで提供。

様々なリアルタイム・アプリケーション向けに最適な製品です。

  • 自動車、コンシューマ、プロ用オーディオ
  • エネルギー供給システム
  • and other computationally intensive use cases