シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7126:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、大容量メモリ、強化IRQハンドラー付ARM7TDMI®MCU内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuC7126は、高性能マルチ・チャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPSの12ビット・データ・アクイジション・システムです。A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに2入力が可能ですが、2つのDAC出力ピンでマルチプレクスされることになります。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧範囲は0V~VREFです。

低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。DACの出力範囲は、3つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は斬新な機能を備えており、ウオッチドッグまたはソフトウェア・リセット・シーケンスの期間は出力電圧を保持することが可能となっています。デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大41.78MHzの高周波クロックが内部で作られます。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からMCUコア・クロック動作周波数が生成されます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI®、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス41MIPSを提供します。32kBのSRAMと126kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニア・アレイとして見渡します。

内蔵ファームウェアは、UARTシリアル・インターフェース・ポートを介したインサーキット・ダウンロードをサポートし、さらにJTAGインターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートしています。これらの機能は、このMicroConverter®ファミリーをサポートしている低価格のQuickStart™開発システムに組込まれています。

この製品は、6個の出力信号を持った16ビットPWMも含んでいます。通信目的として、この製品は2つのI2Cチャンネルを備えており、個々にマスターあるいはスレーブ・モードとして構成することができます。マスターおよびスレーブ・モードの両者をサポートするSPIインターフェースも用意されています。さらに2つのUARTチャンネルも提供されます。各UARTは、受信及び送信バッファを持つ16ビットのFIFOとして構成できます。

この製品は2.7V~3.6Vで動作し、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。41.78MHzで動作する場合の消費電力は120mW(typ)です。ADuC7124は64ピンLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • 工業用制御、オートメーション・システム
  • スマート・センサー、高精度計測器
  • ベース・ステーション・システム、オプティカル・ネットワーキング
  • 患者監視モニタ

特長と利点

アナログ I/O

  • マルチ・チャンネル;12ビット
    1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16チャンネル
  • 完全差動とシングルエンド・モード
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12ビット電圧出力DAコンバータ
    最大4DAC出力が可能
  • リファレンス電圧内蔵
  • 温度センサー(±3°C)内蔵
  • 電圧コンパレータ内蔵

マイクロコントローラ

  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート

クロッキング・オプション

  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
  • 外付け時計用水晶をサポート
  • 外部クロック源:最大44MHz

ADuC7126 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC7124/ADuC1726: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, Large Memory, ARM7TDMI MCU with Enhanced IRQ Handler Datasheet (Rev C, 05/2012) (pdf, 1264 kB)  データシート PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術関連記事 PDF
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
技術関連記事 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技術関連記事 HTML
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技術関連記事 HTML
Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
開発ツール レジスタ設定ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC7126 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUC7126BSTZ126 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Tray, 119 $ 7.20 $ 6.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC7126BSTZ126-RL 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Reel, 1000 - $ 6.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC7126BSTZ126I 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Tray, 119 $ 7.20 $ 6.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC7126BSTZ126IRL 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Reel, 1000 - $ 6.34 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC7126 QuickStart Plus Development System
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC7126QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7126 Quickstart plus development system $ 159.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる