シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4692-2:  オペアンプ、デュアル、低消費、広帯域、低ノイズ、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADA4691-2とADA4692-2は、デュアル、レールtoレール出力、単電源動作のアンプで、低消費電力、広帯域幅と低ノイズを特長としています。ADA4691-2は2つの独立したシャットダウン・ピンを備えており、供給電流の更なる軽減ができるようになっています。これらのアンプは、幅広い数々のアプリケーションに適しています。オーディオ、フィルタ、IR / フォトダイオード・アンプ、チャージ・アンプ、高インピーダンスのセンサーなどに、これらのアンプの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。

これらのアンプのアプリケーションとしては、オーディオ帯域に渡る充分なゲインとスルーレートを低消費電力で提供するため、低ノイズと低歪を持つ民生用オーディオのパーソナル・プレーヤもあります。焦電型センサーやIRセンサーなどのような高インピーダンスを持つセンサーの工業用アプリケーションにおいても、高インピーダンス入力、低オフセット・ドリフト、充分な帯域幅および低ゲイン・アプリケーションに対しての応答などの利点があります。

ADA4691-2とADA4692-2は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4691-2は10ピンLFCSPパッケージ、ADA4692-2は8ピンSOICパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • ポータブル・オーディオ機器:MP3、PDA、スマート・フォーン、ノートブック
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医用機器
  • フォトダイオード・アンプ
  • センサー・アンプ
  • ローサイド電流の検出
  • ADCドライバ
  • アクティブ・フィルタ
  • サンプル・アンド・ホールド回路
  • 車載センサー用アンプ

特長と利点

  • 低消費電力:180µA(typ)
  • 低歪み:THD + N:0.003%
  • 低ノイズ:16nV/√Hz(typ)
  • 帯域幅:3.6MHz
  • 小型2mm×2mm LFCSPパッケージで供給
  • オフセット電圧:500µV(typ)
  • 低オフセット電圧ドリフト:4µV/°C(max)
  • 低入力バイアス電流:0.5pA(typ)
  • 単電源動作:2.7V~+5Vまたは両電源動作:±1.35V~±2.5V

ADA4692-2 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
低消費電力、3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ (Rev D, 11/2010) (pdf, 914 kB)  データシート PDF
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB)  データシート PDF
Low Power Amplifiers その他 HTML
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
ADA4692 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4692-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4692-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4692-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工業用 Reel, 10000 - $ 0.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4692-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.69 $ 0.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4692-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.55 Y  成分表 PCN 購入
ADA4692-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.55 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる