高精度オペアンプの評価ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプの評価用ボードは各種の回路構成に対応できるように設計され、最適化されているのでユーザは個別のアプリケーションに適合させる事ができます。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージによりどのボードを注文したらよいかについては次のリファレンスを参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ (シングル KS-5 ld SC70) KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ (シングル 5ピン SOT 23) RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ (シングル 8ピン MSOP) RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ (シングル 8ピン SOIC) R-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ (デュアル 8ピン MSOP) RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ (デュアル 8ピン SOIC) R-8
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ (クワッド 14ピン TSSOP) RU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ (クワッド 14ピン SOIC) R-14

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる