| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP2370/ADP2371: 高電圧、1.2 MHz/600 kHz、800 mA、低静止電流の降圧レギュレータ (Rev B, 08/2012) (pdf, 2218 kB) | データシート | |
| ADP2370/ADP2371: High Voltage, 1.2 MHz/600 kHz, 800 mA, Low Quiescent Current Buck Regulator Data Sheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 2218 kB) | データシート | |
| UG-219: Evaluating the ADP2370/ADP2371 Buck Regulators (PDF, 1349 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 超低静止電流15V 800mA降圧同期式レギュレータ「ADP2370」「ADP2371」を発表 (19 Apr 2012) | プレス・リリース | HTML |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。