Download 英語データシート Rev C, 09/2008 (pdf 1162kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
ADP2106: 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A |
ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。
2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJは0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107-XXは3.3V、 ...続きを見る
ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。
2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJは0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107-XXは3.3V、1.8V、1.5V、1.2Vのプリセット出力電圧オプションとなります。これらはそれぞれ1A(ADP2105)、1.5A(ADP2106)、2A(ADP2107)の3つの最大電流レベルで使用できます。この製品は外付け部品の数を減らして高効率性を達成するために、パワー・スイッチと同期整流回路を集積化しています。ロジック制御でシャットダウンしているときは、入力は出力から切り離され、入力ソースからの電流は0.1μA未満となります。その他の主な機能としては、バッテリ放電を防止するアンダー電圧ロックアウトや、スタートアップ時に突入電流を制限するプログラマブル・ソフトスタートがあります。
アプリケーション
| Part# | Vin Range | Vout Preset Summary | Vout Adj Options | Iout (max) | Isw (Peak) | Supply Current | Switching Frequency | Step Down | Step Up | Inverting | Pkg | Product Description | Price* (1000-4999) | Pos Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1612 | 1.8V-5.5V | --- | Vin to 20V | 1.4A | 1.4A | 900µA | 650 KHz, 1.3 MHz | No | Yes | No | MSOP-8 | 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter | $0.78 | +1.8 to +5.5 |
| ADP1613 | 2.5V-5.5V | --- | Vin to 20V | 2A | 2A | 900µA | 650 kHz, 1.3 MHz | No | Yes | No | MSOP-8 | 650 kHz /1.3 MHz Step-Up DC-to-DC Converter | $0.70 | +2.5 to +5.5 |
| ADP2109 | 2.3V-5.5V | 4 Options/1.0V-1.8V | --- | 0.6A | 1.3A | 18µA | 3 MHz | Yes | No | No | WLCSP-5 | Compact 600 mA, 3 MHz, Step-Down Converter w/ Output Discharge | $0.70 | +2.3 to +5.5 |
| ADP2121 | 2.3V-5.5V | 4 Options/1.8V-1.875V | --- | 0.5A | 1A | 36µA | 6 MHz | Yes | No | No | WLCSP-6 | 600 mA, 6 MHz, Synchronous, Step-Down, DC-to-DC Converter | $0.80 | +2.3 to +5.5 |
| ADP1111 | 2V-30V | 3 Options/3.3V-12V | 1.2V to 30V, 1.2V to Vin | 1.5A | 1.5A | 110µA | 70 kHz | Yes | Yes | Yes | Plastic DIP-8, SOIC-8 | Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V | $2.05 | +2 to +30 |
| ADP2108 | 2.3V-5.5V | 11 Options/1V-3.3V | --- | 0.6A | 1.3A | 19µA | 3 MHz | Yes | Yes | No | WLCSP-5 | 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter | $0.60 | +2.3 to +5.5 |
| ADP2504 | 2.3V-5.5V | 6 Options/2.8V-5V | --- | 1A | 1.3A | 38µA | 2.5 MHz | Yes | Yes | No | LFCSP-10 | 1 Ampere, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter | $1.40 | +2.3 to +5.5 |
| ADP1611 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 20V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 1.2 MHz | - | Yes | - | MSOP-8 | 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter | - | +2.5 to +5.5 |
| ADP1610 | 2.5V-5.5V | - | Vin to 12V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 700 kHz or 1.2 MHz | No | Yes | No | MSOP-8 | 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch | $1.12 | +2.5 to +5.5 |
| ADP2102 | 2.7V-5.5V | 8 Options/0.8V-1.875V | 0.8V to 3.3V | 0.6A | 1A | 99µA | 3 MHz | Yes | No | No | LFCSP-8 | 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter | $1.23 | +2.7 to +5.5 |
| ADP3051 | 2.7V-5.5V | --- | 0.8V to 5.5V | 0.5A | 1A | 300µA | 550 kHz | Yes | No | No | MSOP-8 | 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier | - | +2.7 to +5.5 |
| ADP2105 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1A | 1.5A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.13 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2106 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 1.5A | 2.25A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.25 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2107 | 2.7V-5.5V | 4 Options/1.2V-3.3V | 0.8V to Vin | 2A | 2.9A | 30µA | 1.2 MHz | Yes | No | No | LFCSP-16 | 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.32 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2503 | 2.3V-5.5V | 6 Options/2.8V-5V | --- | 0.6A | 1A | 38µA | 2.5 MHz | Yes | Yes | No | LFCSP-10 | 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter | $1.30 | +2.8 to +5.5 |
| ADP3050 | 3.6V-30V | 2 Options/3.3V & 5V | 1.25V to 12V | 1A | 1.5A | 1.5mA | 200 kHz | Yes | No | No | SOIC-8 | 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator | $1.81 | +3.6 to +30 |
Sorted by Min Vin (Ascending), then Max Vin (Ascending)
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2106-1.8-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | $60.72 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2106-BL1-EVZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $10.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2106-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | $60.72 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2106ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2106ACPZ-1.5-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2106ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2106ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2106ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | - | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。