シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2107:  降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、2A

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新製品:
-ADP2119:2A、1.2MHz、同期型DC/DCレギュレータ
-ADP2118:1.2MHz/600kHz、高効率同期型、ステップ・ダウンDC/DCレギュレータ

ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。

2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJは0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107-XXは3.3V、1.8V、1.5V、1.2Vのプリセット出力電圧オプションとなります。これらはそれぞれ1A(ADP2105)、1.5A(ADP2106)、2A(ADP2107)の3つの最大電流レベルで使用できます。この製品は外付け部品の数を減らして高効率性を達成するために、パワー・スイッチと同期整流回路を集積化しています。ロジック制御でシャットダウンしているときは、入力は出力から切り離され、入力ソースからの電流は0.1μA未満となります。その他の主な機能としては、バッテリ放電を防止するアンダー電圧ロックアウトや、スタートアップ時に突入電流を制限するプログラマブル・ソフトスタートがあります。

アプリケーション

  • モバイル・ハンドセット
  • PDAおよびパームトップ・コンピュータ
  • テレコム/ネットワーキング機器
  • セットトップボックス
  • オーディオ/ビデオ類の民生用電子機器
  • 特長と利点

    • きわめて高い効率:97%
    • 超低静止電流:20μA
    • スイッチング周波数:1.2MHz
    • シャットダウン電源電流:0.1μA
    • 最大負荷電流:2A
    • 入力電圧:2.7~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~VIN
    • 最大デューティ・サイクル:100%
    • 低ドロップアウト(LDO)モードへの円滑な移行
    • 内部同期整流器
    • 小型の16ピン4mm×4mm LFCSP_VQパッケージ
    • 小型のセラミック出力コンデンサ用に最適化

    ADP2107標準的な応用回路

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP2105/ADP2106/ADP2107: 1A/1.5A/2A、同期式、降圧DC/DCコンバータ (Rev A, 03/2007) (pdf, 1661 kB)  データシート PDF
    ADP2105/ADP2106/ADP2107: 1 Amp/1.5 Amp/2 Amp Synchronous, Step-Down DC-to-DC Converters Data Sheet (Rev D, 08/2012) (pdf, 1162 kB)  データシート PDF
    電圧レギュレータの仕組み 技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 昇降圧コンバータで高い効率を実現する同期整流反転SEPIC 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.41 No.2 - 1 DC/DCコンバータのグラウンド・バウンスを抑える 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    ADP1829, ADP210x, ADP171x Reference Design  (pdf, 447 kB)
    Seven Output Voltages: 5.0 V, 3.6 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.2 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
    推奨電源回路例 PDF
    ADP1829, ADP210x and ADP171x Reference Design  (pdf, 687 kB)
    Seven Output Voltages: 3.6 V, 3.3 V,3.3l V 2.5 V, 1.8 V, 1.25 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load
    推奨電源回路例 PDF
    DC/DC スイッチング・レギュレータIC ソリューション  (pdf) 製品カタログ PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP21xx Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
    設計ツール&シミュレータ ZIP
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
    このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
    Vin (max) V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP2107 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP2107ACPZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP2107ACPZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP2107ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP2107ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP2107ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP2107 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP2107-1.8-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -
    ADP2107-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる