シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1870:  コンスタント・オンタイム、バレー電流モードの同期式降圧コントローラ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1870/ADP1871は、多機能の電流モード同期式降圧コントローラです。コンスタント・オンタイム、疑似固定スイッチング周波数にプログラマブル電流制限、電流制御方式を用いて、優れた過渡応答、最適な安定性、電流制限保護を提供します。また、バレー電流モード制御アーキテクチャを利用して低デューティサイクル時に最適な性能を実現します。このため、すべてのNチャンネル・パワー段を駆動して出力電圧を最小0.6 Vに安定化することができます。

ADP1871は、このコントローラ・デバイスのパワーセーブ・モード(PSM)バージョンです。パルススキップにより出力レギュレーションを維持しながら、軽負荷時のシステム効率を高めることができます。(詳細については、「パワーセーブ・モード(PSM)のバージョン(ADP1871)」を参照。)

ADP1870/ADP1871には3つのスイッチング周波数オプション(300 kHz、600 kHz、1.0 MHz+PSM)があり、2.95~20 Vの入力電源範囲を必要とする幅広いアプリケーションに最適です。5 Vの内部LDO経由で低電圧バイアシングを行います。

また、内部の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時の入力電源からの入力突入電流を制限し、ソフトスタート時の逆電流保護機能でプリチャージ出力が得られます。ローサイド電流検出、電流ゲイン方式、内蔵ブースト・ダイオード、そしてPSM/ 固定パルス幅変調(PWM)オプションにより、外付け部品数が減少し、効率を高めることができます。

ADP1870/ADP1871は、−40~+125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、10ピンMSOPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 電源入力電圧範囲:2.95~20 V
  • バイアス・レギュレータ内蔵
  • 最小出力電圧:0.6 V
  • 0.6 Vのリファレンス電圧、±1.0%精度
  • すべてのNチャンネルMOSFETパワー段に対応
  • 300 kHz、600 kHz、1.0 MHzのスイッチング周波数オプション
  • 電流検出抵抗不要
  • 抵抗で設定可能な電流検出ゲイン
  • 熱保護、過電流保護
  • 短絡保護
  • 高精度イネーブル入力
  • ハイサイド駆動用のブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 出力プリチャージスタート対応
  • 小型の10ピンMSOPパッケージ

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1870/ADP1871: コンスタント・オンタイム、バレー電流モードの同期式降圧コントローラ (Rev 0, 03/2010) (pdf, 2630 kB)  データシート PDF
ADP1870/ADP1871: Synchronous Buck Controller with Constant On-Time and Valley Current Mode Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 1861 kB)  データシート PDF
AN-1075: ADP1870 / ADP1872を利用した同期反転SEPICにより、非反転昇降圧アプリケーションで高効率を実現  (pdf, 529 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1075: Synchronous Inverse SEPIC Using the ADP1870/ADP1872 Provides High Efficiency for Noninverting Buck/Boost Applications  (pdf, 167 kB)
Discusses using the ADP1870/ADP1872 as an inverse single-ended primary inductor converter (SEPIC), also known as the Zeta converter, that can operate in either buck or boost mode, decreasing or increasing the input voltage to a desired regulated voltage, with minimal cost, component count, and power loss.
アプリケーション・ノート PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1870 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1870ACPZ-0.3-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP1870ACPZ-0.6-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP1870ACPZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP1870ARMZ-0.3-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP1870ARMZ-0.6-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP1870ARMZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1870 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1870-0.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP1870-0.6-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP1870-1.0-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる