ADM8696
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.19
Viewing:
製品情報
- ADM696/ADM697のアップゲレード製品
- 温度範囲全域にわたる仕様
- 調整可能な低ライン電圧モニタ
- パワーOK/リッセット時間遅延機能
- VCCが1Vになるまでリセット動作が可能
- ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6secまたは調整可能
- スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
- スタンバイ電流:400nA
- 自動のバックアップ・バッテリ電源へのスイッチング機能(ADM8696)
- チップ・イネーブル信号への極めて高速なゲーティング(ADM8697)
- 電源喪失のための電圧モニタまたは低バッテリでのウォーニング
- TSSOPパッケージで供給
- 車載アプリケーションでの評価済
ADM8696/ADM8697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。
ADM8696/ADM8697には、16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。以下の機能を備えています。
- パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。RESETの閾値電圧は外付けの分圧抵抗で調節可能。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
- ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
- ウォッチドッグ・タイムアウトと電源電圧不足の出力が別
- リセット期間とウォッチドッグ・タイムアウト時間が調節可能
- 電源障害通知、電池残量不足検出、VCC以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
- CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え(ADM8696)
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護(ADM8697)
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8696ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM8696ARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM8696ARWZ | ||
| ADM8696ARWZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8696ARWZ | ||
| ADM8696ARWZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。