ADM810
製造中マイクロプロセッサ監視回路:3ピンSOT-23/SC70、アクティブ・ハイ・プッシュプル出力
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
Viewing:
製品情報
- 全温度範囲で仕様規定
- 低消費電力:17μA
- 高精度電圧モニタ:2.5V、3V、3.3V、5V
- VCCが1Vまでリセット可能
- SC70とSOT-23パッケージ
- パワーオン・リセット時間:140ms(min)
オープンドレイン・リセット出力(ADM803)
プッシュプル・リセット出力(ADM809)
プッシュプル・リセット出力(ADM810)
ADM810の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧を監視します。パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時にリセット出力を行います。パワーアップ時、内部タイマーは240msの間リセット出力をアサートします。これによってマイクロプロセッサは状態が安定するまでリセット状態に維持されます。VCCが1V以下の間、リセット出力をオンに維持します。ADM810はアクティブ・ハイのリセット信号(RESET)を出力し、プッシュプル式の出力段を備えています。
リセット閾値は2.32~4.63Vまで7種類あります。リセット用コンパレータはグリッチ除去機能を備えているため、VCCに対する高速過渡応答が可能です。
ADM810には3ピンSOT-23とSC70のパッケージがあります。消費電流がわずか17μAであるため、低消費電力が求められる携帯機器に適しています。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM810JARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810LARTZ-REEL | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810LARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810MAKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM810MARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810RAKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM810RARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810SARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810TARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM810ZARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM810JARTZ-REEL7 | ||
| ADM810LARTZ-REEL | ||
| ADM810LARTZ-REEL7 | ||
| ADM810MARTZ-REEL7 | ||
| ADM810RARTZ-REEL7 | ||
| ADM810SARTZ-REEL7 | ||
| ADM810TARTZ-REEL7 | ||
| ADM810ZARTZ-REEL7 | ||
|
11 2, 2015 - 15_0188 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly and Test Sites for SC70 Package |
||
| ADM810MAKSZ-REEL7 | ||
| ADM810RAKSZ-REEL7 | ||
|
1 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADM810MAKSZ-REEL7 | ||
| ADM810RAKSZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM810JARTZ-REEL7 | ||
| ADM810LARTZ-REEL7 | ||
| ADM810MAKSZ-REEL7 | ||
| ADM810MARTZ-REEL7 | ||
| ADM810RAKSZ-REEL7 | ||
| ADM810RARTZ-REEL7 | ||
| ADM810SARTZ-REEL7 | ||
| ADM810TARTZ-REEL7 | ||
| ADM810ZARTZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。