シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM805:  マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、電源障害通知などの機能を備えています。

このファミリーは8ピン・パッケージで提供され、以下の機能を備えています。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  • CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力デバイスを対象とするバッテリのバックアップ切替え
  • ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が1.6秒以内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、+5V以外の電源電圧監視のための1.25V閾値検出
  • リセットの閾値電圧は、ADM690A/ADM802L/ADM805Lでは4.65V、ADM692A/ADM802M/ADM805Mでは4.40Vです。

    ADM802L/ADM802Mは、±2%の電源障害精度を保証します。

    特長と利点

    • 高精度電圧モニタ
    • 4.65V:ADM690A/ADM802L/ADM805L
    • 4.40V:ADM692A/ADM802M/ADM805M
    • VCC=1Vまで有効なリセット信号を出力
    • リセット・タイムアウト間隔:200ms
    • ウォッチドッグ・タイマー:1.6s
    • 100mAの静止電源電流
    • 自動バッテリ・バックアップ電源スイッチング
    • 電源障害監視用の電圧モニタ
    • ADM802L/Mで±2%の電源障害検出精度
    • 小型のマイクロSOICパッケージ(ADM690A)

    ADM805 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM690A/ADM692A/ADM802/ADM805: マイクロプロセッサ監視回路 (Rev 0, 01/1999) (pdf, 106 kB)  データシート PDF
    ADM690A/ADM692A/ADM802/ADM805: Microprocessor Supervisory Circuit Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 329 kB)  データシート PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM805 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM805LAN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.80 $ 2.57 N  成分表 PCN 購入
    ADM805LANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.43 $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入
    ADM805LARN 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.80 $ 2.57 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    ADM805LARNZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.43 $ 2.23 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADM805LARNZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 2.23 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる