ADM805
製造中マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
Viewing:
製品情報
- 高精度電圧モニタ
- 4.65V:ADM690A/ADM802L/ADM805L
- 4.40V:ADM692A/ADM802M/ADM805M
- VCC=1Vまで有効なリセット信号を出力
- リセット・タイムアウト間隔:200ms
- ウォッチドッグ・タイマー:1.6s
- 100mAの静止電源電流
- 自動バッテリ・バックアップ電源スイッチング
- 電源障害監視用の電圧モニタ
- ADM802L/Mで±2%の電源障害検出精度
- 小型のマイクロSOICパッケージ(ADM690A)
ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/Mの監視回路ファミリーは、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行う、フル機能シングルチップ・ソリューションです。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、電源障害通知などの機能を備えています。
このファミリーは8ピン・パッケージで提供され、以下の機能を備えています。
リセットの閾値電圧は、ADM690A/ADM802L/ADM805Lでは4.65V、ADM692A/ADM802M/ADM805Mでは4.40Vです。
ADM802L/ADM802Mは、±2%の電源障害精度を保証します。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM805LANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM805LARNZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM805LARNZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM805LANZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM805LANZ | ||
| ADM805LARNZ | ||
| ADM805LARNZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。