シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM803:  Microprocessor Supervisory Circuit in 3-Lead SC70, Active-Low Open-Drain Output

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADM803 supervisory circuit monitors the power supply voltage in microprocessor systems. It provides a reset output during power-up, power-down and brownout conditions. On power-up, an internal timer holds reset asserted for 240ms. This holds the microprocessor in a reset state until conditions have stabilized. The reset output remains operational with VCC as low as 1V. The ADM803 provides an active-low reset signal RESET, and has an open-drain output stage which requires an external pull-up resistor.

Seven reset threshold options are available. The reset comparator features built-in glitch immunity, making it immune to fast transients on VCC.

The ADM803 is available in 3-lead SC70 and consumes only 17µA, making it suitable for low power portable equipment.

Applications

  • Microprocessor Systems
  • Computers
  • Controllers
  • Intelligent Instruments
  • Automotive Systems
  • 特長と利点

    • Specified over temperature
    • Low power consumption (17 μA)
    • Precision voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V options
    • Reset assertion down to 1 V VCC
    • 140 ms minimum power-on reset
    • Open-drain RESET output

    Typical Application Circuit

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM809/ADM810: マイクロプロセッサ監視回路、3ピンSOT-23パッケージ (Rev. 0) (Rev 0, 01/1999) (pdf, 71 kB)  データシート PDF
    ADM803/ADM809/ADM810: Microprocessor Supervisory Circuit in 3-Lead SC70 and SOT-23 Data Sheet (Rev H, 08/2008) (pdf, 303 kB)  データシート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM803 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM803LAKS-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803LAKS-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803LAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803LAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803MAKS-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803MAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM803MAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803RAKS-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803RAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM803RAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803SAKS-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803SAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM803SAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803TAKS-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803TAKS-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.30 N  成分表 PCN 購入
    ADM803TAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM803TAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM803ZAKS-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.29 N  成分表 PCN 購入
    ADM803ZAKSZ-REEL 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 10000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入
    ADM803ZAKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 3 ld SC70 3 工業用 Reel, 3000 - $ 0.26 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる