ADM707
製造中マイクロプロセッサ監視回路、低価格
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
製品情報
- VCC=1Vまで有効なRESETを保証
- 190μAの消費電流
- 高精度電源電圧モニタ
- +4.65V(ADM705/ADM707)
- 200msのリセット・パルス幅
- ノイズのないTTL/CMOSマニュアル・リセット入力(MR)
- アクティブ・ハイのリセット出力(ADM707/ADM708)
- 電源障害または低バッテリ電圧警告用の電圧モニタ
- MAX705~MAX708の上位改良製品
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708マイクロプロセッサ監視回路は、5V電源/バッテリそしてマイクロプロセッサの動作のモニタリングに適しております。
ADM705/ADM706は、電源監視回路を提供し、パワーアップ、パワーダウンと電圧低下状態の期間にリセット出力を生成します。リセット出力はVCCが1V程度まで低い状態まで維持されます。また別にウォッチドッグのモニタリング回路も提供されています。これは、ウォッチドッグ入力が1.60秒以内にトグルされない場合にアクティブとなります。
さらに、電源障害の警告、バッテリ電圧の低下状態の検出、追加電源のモニタのための、1.25Vのスレショールド検出器を内蔵しています。アクティブ・ローのデバウンス・マニュアル・リセット入力(MR)も用意されています。
ADM705とADM706は、リセット・スレショールド・モニタ・レベルがそれぞれ4.65V、4.40Vであること以外は全て同じとなっています。
ADM707/ADM708は、ADM705/ADM706と同等の機能を提供しますが、ウォッチドッグ・タイマー機能がないだけが異なっています。代わりに、アクティブ・ハイのリセット出力(RESET)が可能ですが、アクティブ・ローのリセット出力(RESET)も可能となっています。ADM707とADM708は、それぞれ4.65V、4.40Vである、リセット・スレショールド・モニタ・レベル以外については全て同じとなっています。
全ての製品は、8ピン・ナローPDIPと8ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測機器
- 重要なマイクロップロセッサ電源監視
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM707ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| ADM707ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM707ARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
| ADM707ANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM707ANZ | ||
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| ADM707ARZ | ||
| ADM707ARZ-REEL | ||
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM707ARZ | ||
| ADM707ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM707ANZ | ||
|
6 16, 2026 - 26_0013 Discontinuance of 8L Strip Test |
||
| ADM707ARZ | ||
| ADM707ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADM707
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。