シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM6321:  監視回路、ウオッチドッグ付き、マニュアル・リセット、アクティブ・ハイ/プッシュプル、アクティブ・ロー/オープンドレイン

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322は監視回路で、マイクロプロセッサベースのシステムにおいて、電源電圧レベルとコードの正確な実行をモニタします。パワーオン・リセット信号の提供の他に、内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト周期内にリセットできない場合にマイクロプロセッサをリセットすることができます。また、マニュアル・リセット入力ピンを通して外部プッシュ・ボタンにより、リセット信号をアサートすることもできます。7種の製品の機能は、表1に示されているように、異なったウオッチドッグ入力、マニュアル・リセットおよび出力段の構成の組み合わせとなっています。

各製品は2.5V~5Vの範囲で100mVごとに26通りのリセット・スレショールド・オプションから選ぶことが可能です。また、1ms、20ms、140ms、1120ms(min)の、4種のリセット・タイムアウト・オプションと6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)の4種のウオッチドッグ・タイムアオウト・オプションがあります。

ADM6316ADM6317ADM6318ADM6319ADM6320/ADM6321/ADM6322は5ピンのSOT-23パッケージで供給されており、標準的な消費電流はわずか3µAであるため、低消費のポータブル・アプリケーションに使用するには打ってつけの製品といえます。


アプリケーション
  • マイクロプロセッサ・システム
  • コンピュータ
  • 各種コントローラ
  • インテリジェント計測機器
  • ポータブル機器

特長と利点

  • 26種類のスレショールド・オプション2.5V~5V間で100mVおき
  • 4種のリセット・タイムアウト・オプション1ms、20ms、140ms、1120ms(min)
  • 4種のウオッチドッグ・タイムアウト・オプション6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)
  • マニュアル・リセット入力
  • リセット出力段の構成
    プッシュプル出力アクティブ・ロー
    オープンドレイン出力アクティブ・ロー
    プッシュプル出力アクティブ・ハイ
  • 低消費電流5µA
  • マニュアル・リセット入力
  • 電源のグリッジ耐性
  • 拡張工業用温度範囲にわたる
    仕様化
  • 5ピンSOT-23パッケージを採用

ADM6321機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ADM6321/ADM6322: Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev F, 05/2013) (pdf, 286 kB)  データシート PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM6321 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM6321AX29ARJZ-R7 製品状況: 発売前 SOT23 5/6/8 Leads 5 工業用 Reel, 3000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADM6321AY30ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM6321AY31ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM6321AY43ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6321BZ25ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM6321CY46ARJ-RL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.59 N  成分表 PCN 購入
ADM6321CY46ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる