ADM6316
製造中監視回路、ウオッチドッグ付き、マニュアル・リセット、アクティブ・ロー/プッシュプル
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
製品情報
- 26種類のスレショールド・オプション2.5V~5V間で100mVおき
- 4種のリセット・タイムアウト・オプション1ms、20ms、140ms、1120ms(min)
- 4種のウオッチドッグ・タイムアウト・オプション6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)
- マニュアル・リセット入力
- リセット出力段の構成
プッシュプル出力アクティブ・ロー
オープンドレイン出力アクティブ・ロー
プッシュプル出力アクティブ・ハイ
- 低消費電流5µA
- マニュアル・リセット入力
- 電源のグリッジ耐性
- 拡張工業用温度範囲にわたる
仕様化 - 5ピンSOT-23パッケージを採用
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322は監視回路で、マイクロプロセッサベースのシステムにおいて、電源電圧レベルとコードの正確な実行をモニタします。パワーオン・リセット信号の提供の他に、内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト周期内にリセットできない場合にマイクロプロセッサをリセットすることができます。また、マニュアル・リセット入力ピンを通して外部プッシュ・ボタンにより、リセット信号をアサートすることもできます。7種の製品の機能は、異なったウオッチドッグ入力、マニュアル・リセットおよび出力段の構成の組み合わせとなっています。
各製品は2.5V~5Vの範囲で100mVごとに26通りのリセット・スレショールド・オプションから選ぶことが可能です。また、1ms、20ms、140ms、1120ms(min)の、4種のリセット・タイムアウト・オプションと6.3ms、102ms、1600ms、25.6s(typ)の4種のウオッチドッグ・タイムアオウト・オプションがあります。
ADM6316/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322は5ピンのSOT-23パッケージで供給されており、標準的な消費電流はわずか3µAであるため、低消費のポータブル・アプリケーションに使用するには打ってつけの製品といえます。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・システム
- コンピュータ
- 各種コントローラ
- インテリジェント計測機器
- ポータブル機器
ドキュメント
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM6316AY27ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316AY29ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316AZ29ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316BX30ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316BX46ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316CW25ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316CY26ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316CY29ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316CY46ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316DZ26ARJ-RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316DZ26ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM6316DZ31ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 19, 2026 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| ADM6316AY27ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316AY29ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316AZ29ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316BX30ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316BX46ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CW25ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CY26ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CY29ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CY46ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ26ARJ-RL7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ26ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ31ARJZ-R7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM6316AY29ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316BX30ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316BX46ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CY29ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316CY46ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ26ARJ-RL7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ26ARJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM6316DZ31ARJZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADM8316 | 新規設計に推奨 | 監視回路、ウォッチドッグ付き、マニュアル・リセットとアクティブ・ローのプッシュプル・リセット出力 |