| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP160/ADP161: 超低静止電流の150mA、CMOS リニア・レギュレータ (Rev 0, 07/2010) (pdf, 799 kB) | データシート | |
| ADP160/ADP161/ADP162/ADP163: Ultralow Quiescent Current, 150 mA, CMOS Linear Regulators Data Sheet (Rev G, 12/2012) (pdf, 624 kB) | データシート | |
| AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法 (pdf, 447 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems. |
アプリケーション・ノート | |
| UG-117: Setting Up the Evaluation Boards for the ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 (pdf, 452 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 静止電流が1マイクロアンペア以下のロー・ドロップアウト・レギュレータ・シリーズ「ADP16x」を発表 (03 Feb 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。