ADM1070
製造中ホットスワップ・コントローラ、リニア電流リミッター内蔵、SOT-23パッケージ、-48V
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
Viewing:
製品情報
- -48V給電中のバックプレーンからボードの安全な活線挿抜が可能
- -36~-80V(typ)で動作
- 最大-200Vの過渡電圧に対応
- (外部部品による制限あり)
- 突入電流を抑える高精度プログラマブル・リニア電流リミッター
- 電流制限でのプログラマブル・タイムアウト
- 電流制限のタイムアウト後に自動リスタート
- 7回連続の自動リスタート後にシャットダウン
- 発振器コンデンサがないときのデフォルト・タイミング
- 1本のピンで不足電圧/過電圧を検出
- 不足電圧/過電圧のプログラマブルな時間フィルタ
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
- 詳細はデータシートを参照してください
ADM1070は、電話交換局向けに設計された-48Vのホットスワップ・コントローラです。省スペースのSOT-23パッケージは、8ピンSOICソリューションのボード面積のわずか25%です。リニア電流制御方式を採用し、突入電流(ボード挿入時)や短絡(ボード故障時)に対して電源を保護します。カードの再実装に伴う電圧変化に対する保護も備えています。あらゆる条件下で電流制限を行います。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1070ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1070ARTZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADM1070に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める