ADP5520: バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵
ADP5520は、ユーザ設定が可能なI/Oエキスパンダを備える多機能のシングル・チップ、白色LEDバックライト・ドライバです。このデバイスは、電話機のフリップまたはスライダ部にバックライト照明、I/Oシグナリングとその検出、補助的なLED照明、キーパッドの各機能が必要とされる携帯電話アプリケーションに適しています。ADP5520は、I2C®互換のシリアル・インターフ ...続きを見る
ADP5520: バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵
製品概要
ADP5520は、ユーザ設定が可能なI/Oエキスパンダを備える多機能のシングル・チップ、白色LEDバックライト・ドライバです。このデバイスは、電話機のフリップまたはスライダ部にバックライト照明、I/Oシグナリングとその検出、補助的なLED照明、キーパッドの各機能が必要とされる携帯電話アプリケーションに適しています。ADP5520は、I2C®互換のシリアル・インターフェースと信号ライン割込み機能を備えることによって、ベースバンド・プロセッサとインターフェースするために必要なヒンジ部のフレックス基板の合計ライン数を大幅に削減します。
ADP5520は周囲光レベルを検出し、それに応じてバックライトの輝度を調整できるため、バッテリ動作寿命が引き延ばされる結果になります。
一度設定を行うと、メイン・プロセッサが介入することなくADP5520がフリップ/スライダのバックライトの強さ、オン/オフ・タイミング、減光、フェーディングを制御し、効果的なバッテリの節電が行えます。
- 英語データシート Rev 0, 08/2008 (pdf 1365kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 最大6個のLEDを駆動する効率的な非同期ブースト・コンバータ
- 2.7~5.5Vの入力電圧範囲
- 128のプログラマブル・バックライトLED電流レベル(最大30mA)
- 周囲光センシングと自律的なバックライト調整
- プログラマブル・バックライト・フェードイン/フェードアウト時間
- プログラマブル・バックライト減光およびオフ時間
- 設定可能な8本のGPIOピン(入力、出力、最大4×4のキーパッド)
- 最大3つの補助用LED電流シンク(1つは専用、2つは設定可能)
- 64のプログラマブル補助用LED電流レベル(最大14mA)
- プログラマブル補助用LEDフェードイン/フェードアウト時間
- プログラマブル補助用LEDオン/オフ時間(点滅が可能)
ADP8860 - Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface
| Part# | Input Voltage Range (Vcc) | Vout Adjust Options | Iout (max) (mA) | Switching Frequency (MHz) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8843 | 2.6 to 5.5V | - | 20 | 1.5 | 16-LFCSP | $0.50 |
| ADM8845 | 2.6 to 5.5V | - | 30 | - | 16-LFCSP | $0.71 |
| ADP1610 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 12 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP | $1.12 |
| ADP1611 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 20 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP | - |
| ADP1653 | 2.75 to 5.5 V | - | 500 | 1.2 | 16-LFCSP | $1.45 |
| ADP1655 | 2.75 to 5.5 V | - | 500 | 2 | 12-WLCSP | $0.95 |
| ADP5520 | 2.27 to 5.5 V | - | 30 | 1 | - | $1.66 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADP5520 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP5520-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $ | 07/10/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP5520ACPZ-RL | 製造中 | 24 | 工業用 | $1.66 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close